AS-Interface schakelkastmodule
AC3259
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
AS-Interface schakelkastmodule
AC3259
SmartL25 4DI AUX 4DO R C
Toepassingsgebied
Applicatie | Schakelkastuitvoeringen |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 50 |
Extra voeding [V] | 20...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 1100; (AUX) |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal relaisuitgangen: 4 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP; (Type 2 volgens norm IEC 61131-2) |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AUX |
Industriële voedingen [V] | 18...30; (DC) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 1000 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Spanningsbereik DC [V] | 24; (AUX; De uitgangen O1 + O3 en O2 + O4 2 x 24 V DC) |
---|---|
Spanningsbereik AC [V] | 10...240; (De uitgangen O1 + O3 en O2 + O4 2 x 240 V AC) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 6000; (ohmse last) |
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A] | 6; (ohmse last) |
Aantal relaisuitgangen | 4 |
Kortsluitvast | nee |
Galvanisch ontkoppeld | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...65 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...75 | |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) | |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 | |
Beschermklasse | IP 20 | |
Beschermklasse aansluitklemmen | IP 20 | |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 273 | ||||||
N.B. | Het apparaat moet uit een galvanisch gescheiden spanningsbron wordt gevoed.; Deze spanningsbron moet secundair over een UL-goedgekeurde zekering beschikken (zie bijlage).; alternatief kan ook een Class 2-voeding voor de verzorgingsspanning van de AUX gebruikt worden. |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adressering | adresseerbus | |||||||||||||||
Uitgebreide adresseermodus | nee | |||||||||||||||
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profiel | S-7.0.E | |||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | 0.E | |||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 198,85 |
---|---|
Wijze van montage | DIN-rail montage |
Materialen | kunststof; PC-GF20 |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
Aansluiting | pin delen: 4 x ; Rastermaat: 5,0 mm |
---|