Toepassingsgebied
Uitvoering |
AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
Applicatie |
veldmontage |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse |
III |
Overstroom detectie |
ja; (4400 mA ± 200 mA) |
AS-i bediening
Voedingsspanning [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Stroomopname [mA] |
4000; (AS-i) |
Extra voeding [V] |
15...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] |
4000; (AUX) |
IO-Link bediening
Voedingsspanning [V] |
20...30 DC; (US) |
Stroomopname [mA] |
4000; (US) |
Extra voeding [V] |
20...30 DC; (UA) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] |
4000; (UA) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-25...60 |
Opslagtemperatuur [°C] |
-25...85 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] |
90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] |
4000 |
Beschermklasse |
IP 65; IP 66; IP 67 |
Beschermingsklasse (NEMA 250) |
6P |
Vervuilingsgraad |
2 |
Chemische media |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
Schokbestendigheid |
|
Trillingsbestendigheid |
DIN EN 60068-2-64 |
|
DIN EN 60068-2-6 |
|
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
278,9 |
Afmetingen [mm] |
152 x 59,3 x 38,4 |
Materialen |
behuizing: PA (polyamide) oranje; Connectoraansluiting: Messing vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen AS-i / AUX / US / UA |
fout |
LED, rood |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting - Power IN
AS-i bediening |
Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm |
Elektrische aansluiting - Power OUT
AS-i bediening 1...4 |
Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm |