passieve spanningsverdeler
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
passieve spanningsverdeler
AC5051
Splitter Box 8SB IP67
Toepassingsgebied
Uitvoering | AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler |
---|---|
Applicatie | veldmontage |
Elektrische eigenschappen
Beschermklasse | III |
---|---|
Overstroom detectie | ja; (4400 mA ± 200 mA) |
Voedingsspanning [V] | 18...31,6 DC; (AS_i) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 4000; (AS-i) |
Extra voeding [V] | 15...30 DC; (AUX) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 4000; (AUX) |
Voedingsspanning [V] | 20...30 DC; (US) |
---|---|
Stroomopname [mA] | 4000; (US) |
Extra voeding [V] | 20...30 DC; (UA) |
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA] | 4000; (UA) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...85 | ||||
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) | ||||
Max. hoogte boven NAP [m] | 4000 | ||||
Beschermklasse | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Beschermingsklasse (NEMA 250) | 6P | ||||
Vervuilingsgraad | 2 | ||||
Chemische media |
|
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schokbestendigheid |
|
||||
Trillingsbestendigheid |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 383,4 |
---|---|
Afmetingen [mm] | 208 x 59,3 x 38,4 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide) oranje; Connectoraansluiting: Messing vernikkeld |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | M12 |
---|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting - Power IN
AS-i bediening | Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm |
---|
Elektrische aansluiting - Power OUT
AS-i bediening 1...8 | Connector: M12; codering: A; Aandraaimoment: 0,6...0,8 Nm |
---|