Toepassingsgebied
Applicatie |
AS-i ATEX-module |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] |
26,5...31,6 DC |
Max. stroomopname uit AS-i [mA] |
150 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] |
4 |
Watchdog geïntegreerd |
ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen |
Aantal digitale ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 2 |
Ingangen
Aantal digitale ingangen |
2 |
Ingangsverdeling digitale ingangen |
PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen |
AS-i |
Industriële voedingen [V] |
18...30; (via vlakkabel) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] |
100 |
Ingangsstroom high [mA] |
6...10 |
Ingangsstroom low [mA] |
0...2 |
Schakelniveau High [V] |
> 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen |
ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen |
2 |
Indeling |
PNP |
Spanningsbereik DC [V] |
15...30; (volgens PELV; via vlakkabel) |
Stroombelasting per uitgang [mA] |
2000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortsluitvast |
ja |
Galvanisch ontkoppeld |
ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] |
-10...50 |
Beschermklasse |
IP 50 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk |
II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 |
EMC |
|
MTTF [jaren] |
188 |
AS-i parameters
AS-i versie |
2.11; 3.0 |
AS-i adressering |
adresseerbus |
Uitgebreide adresseermodus |
nee |
AS-i master profiel |
M2; M3; M4 |
AS-i profiel |
S-3.0.E |
AS-i I/O configuratie [hex] |
3 |
AS-i ID-code [hex] |
0.E |
AS-i certificaat aangevraagd |
ja |
Bezetting van de databits |
databit |
D0 |
D1 |
D2 |
D3 |
ingang |
1 |
2 |
- |
- |
bus |
I-1 |
I-2 |
- |
- |
pin |
2+4 |
2+4 |
- |
- |
Uitgang |
- |
- |
3 |
4 |
bus |
- |
- |
O-3/4 |
O-3/4 O-4 |
pin |
- |
- |
4 |
2 4 |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] |
241 |
Wijze van montage |
AS-i vlakkabel direct aansluitbaar |
Materialen |
PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
in bedrijf |
LED, groen |
fouten |
LED, rood |
functie |
LED, geel |
|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting |
Vlakkabels |
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
Toebehoren (optioneel) |
Beschermkapje: M12, E73004 |
Beschermkap:, E7000A |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
Een mechanische afscherming moet gerealiseerd worden. |
In alle andere gevallen mag het apparaat alleen met de slagvaste behuizing (E7000A) gemonteerd worden. |
Ingangen en uitgangen moeten galvanisch gescheiden zijn. |
Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden: |
I-, I+, I1, I2 |
De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel. |
|
Verpakkingseenheid |
1 stuk |
Elektrische aansluiting
|
snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk |
Elektrische aansluiting - Ingangen
|
Connector: M12; codering: A |
Elektrische aansluiting - Uitgangen
Aansluiting |
Connector: M12; codering: A |