- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule met snelmontagetechniek ClassicLine
- AC508A
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC508A
ClassicLine 4DO II 3D
- Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
- Drie vrij te kiezen doorvoerrichtingen van de vlakkabel
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
- Voor toepassingen in explosiegevaarlijke zones
- Robuuste M12-stekkerverbindingen voor de aansluiting van sensoren en actuatoren
Toepassingsgebied
Applicatie | AS-i ATEX-module |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 50 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 2 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale uitgangen: 4 |
---|
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 4 |
---|---|
Indeling | PNP |
Spanningsbereik DC [V] | 15...30; (volgens PELV; via vlakkabel) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortsluitvast | ja |
Galvanisch ontkoppeld | ja |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...50 |
---|---|
Beschermklasse | IP 50 |
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk | II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50 | ||||
---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||
MTTF [jaren] | 211 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adressering | adresseerbus | ||||||||||||||||||||
Uitgebreide adresseermodus | nee | ||||||||||||||||||||
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profiel | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i certificaat aangevraagd | ja | ||||||||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 228,5 |
---|---|
Wijze van montage | AS-i vlakkabel direct aansluitbaar |
Materialen | PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
||
---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||
---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk |
---|---|
Aansluiting | Connector: M12; codering: A |