- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule met snelmontagetechniek ClassicLine
- AC5200
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5200
ClassicLine 4SB IP67
- Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
- Drie vrij te kiezen doorvoerrichtingen van de vlakkabel
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Robuuste M12-stekkerverbindingen voor de aansluiting van sensoren en actuatoren
Toepassingsgebied
Applicatie | veldmontage |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Stroombelasting per module / steekplaats [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Extra voeding [V] | 15...30 DC; (AUX ; "supply class 2" volgens cULus) |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 10284 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 152,5 |
---|---|
Wijze van montage | AS-i vlakkabel direct aansluitbaar |
Afmetingen [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Materialen | PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Elektrische aansluiting
snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk | |
Connector: M12; codering: A |