- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule met snelmontagetechniek ClassicLine
- AC5204
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5204
ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5204
ClassicLine 4DI 3DO-Y IP67
- Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
- Drie vrij te kiezen doorvoerrichtingen van de vlakkabel
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Robuuste M12-stekkerverbindingen voor de aansluiting van sensoren en actuatoren
Toepassingsgebied
Applicatie | veldmontage |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus) |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 250 |
Stroombelasting gezamenlijk [A] | 3 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 3 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 4 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Industriële voedingen [V] | 18...30; (via vlakkabel) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 200 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal digitale uitgangen | 3 |
---|---|
Indeling | PNP |
Spanningsbereik DC [V] | 15...30; (volgens PELV; via vlakkabel) |
Stroombelasting per uitgang [mA] | 1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Kortsluitvast | ja |
Galvanisch ontkoppeld | ja |
Actuatorvoeding van de uitgangen | AUX |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 162 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adressering | adresseerbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitgebreide adresseermodus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i master profiel | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profiel | S-7.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 274,1 |
---|---|
Wijze van montage | AS-i vlakkabel direct aansluitbaar |
Materialen | PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk |
Elektrische aansluiting - Ingangen
Aansluiting | Connector: M12 |
---|
Elektrische aansluiting - Uitgangen
Aansluiting | Connector: M12 |
---|