- Producten
- Industriële communicatie
- AS-Interface I/O-modules
- Veldmodule met snelmontagetechniek ClassicLine
- AC5218
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
AS-Interface module ClassicLine met snelmontagetechniek
AC5218
ClassicLine 2AO C IP67
- Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
- Drie vrij te kiezen doorvoerrichtingen van de vlakkabel
- Goed zichtbare, heldere LED’s voor de weergave van werking, schakeltoestand en storingen
- Hoge beschermklasse voor de eisen in ruwe industriële omgevingen
- Robuuste M12-stekkerverbindingen voor de aansluiting van sensoren en actuatoren
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|
Toepassingsgebied
Applicatie | veldmontage |
---|
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 50 |
Ompoolbeveiligd | ja |
Extra voeding [V] | 16...30 DC; (AUX) |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal analoge uitgangen: 2 |
---|
Uitgangen
Aantal analoge uitgangen | 2; (aansluiting van 2-, 3- en 4-draads-actuatoren) |
---|---|
Analoge uitgangsstroom [mA] | 4...20 |
Max. spanningsval over de belasting bij de nominale stroom [V] | 10 |
Resolutie analoge uitgang | 12 bit |
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] | 0,5 |
---|
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...70 |
---|---|
Opslagtemperatuur [°C] | -25...70 |
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%] | 90; (niet condenserend) |
Max. hoogte boven NAP [m] | 2000 |
Beschermklasse | IP 67 |
Vervuilingsgraad | 2 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 125 | ||||||
UL-goedkeuring |
|
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 |
---|---|
Uitgebreide adresseermodus | nee |
AS-i master profiel | M3; M4 |
AS-i profiel | S-7.3.5 |
AS-i I/O configuratie [hex] | 7 |
AS-i ID-code [hex] | 3.5 |
AS-i certificaat | 124001 |
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 183 |
---|---|
Materialen | PA (polyamide); doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|
---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk | |
Connector: M12; codering: A |