• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface I/O-modules
  4. Alle AS-interface I/O-modules
  5. AC5251

AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek

AC5251

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek

AC5251

AirBox 5/2 bistable 4DI-Y IP67

  • Voor de decentrale aansturing van cilinders en quarter-turn actuatoren
  • Combinatie van AS-i I/O-modules en magneetklep
  • Hoge energie-efficiëntie door gebruik dicht bij de actuator
  • Geringere installatie- en bedradingswerkzaamheden
  • Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
  • ce
  • ukca
  • asib
  • cul
Toepassingsgebied
Applicatie veldmontage
Mediumtemperatuur [°C] -10...50
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 280
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 4; Aantal pneumatische uitgangen: 2
Ingangen
Aantal digitale ingangen 4
Ingangsverdeling digitale ingangen PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i
Industriële voedingen [V] 20...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 200
Ingangsstroom high [mA] 6...10
Ingangsstroom low [mA] 0...2
Schakelniveau High [V] > 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Aantal pneumatische uitgangen 2; (pneumatische wissel ; bistabiel)
Actuatorvoeding van de uitgangen AS-i
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...55
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [jaren] 258
AS-i parameters
AS-i versie 2.11; 3.0
AS-i adressering adresseerbus
Uitgebreide adresseermodus ja
AS-i aaster profiel M2; M3; M4
AS-i profiel S-7.A.E
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] A.E
Bezetting van de databits
databit D0 D1 D2 D3
ingang 1 2 3 4
bus I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
pneumatische uitgang 2 4 - -
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 376
Wijze van montage snelmontage
Materialen PA (polyamide); POM; doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt
Pneumatisch systeem 1 x 5/2-ventiel (niet mechanisch verbonden); bistabiel
Bereik werkdruk [bar] 3...8
Bereik werkdruk [MPa] 0,3...0,8
Bereik werkdruk [psi] 43,5...116
Luchthoeveelheid bij 6/5 bar [l/min] 500
Persluchtconsistentie perslucht zonder olie klasse 6-3-1; perslucht met olie klasse 6-3-4
Handbediend drukken / loslaten of drukken / draaien / vergrendelen
Slangkoppelingen 8 mm
Afblaaselement Afblaaslucht kan via een luchtleiding afgevoerd worden.
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
fouten LED, rood
functie LED, geel
Elektrische aansluiting
Module aansluiting Vlakkabels
Toebehoren
Leveringsomvang
onderste deel
Toebehoren (optioneel)
Bevestigingsplaat:, E74999
Module ondervoet:, E75000
Beschermkapje: M12, E73004
afsluitstop:, E75231
geluiddemper:, E75232
L-aansluiting:, E75228
T-stekkeraansluiting:, E75227
Opmerkingen
Opmerkingen
Indien pneumatische aansluitingen niet worden gebruikt, de afdichtdop E75231 toepassen op alle open verbindingen i.v.m. binnendringen vuil.
Binnendringen van vervuiling en stof vermijden.
Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Let op de verwijzing naar de persucht en de EMC/ESD onder "downlaods"
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk
Aansluiting Connector: M12
Diagrammen en curves
Pneumatisch symbool
1 x 5/2-ventiel (niet mechanisch verbonden); bistabiel