AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek
AC5287
AirBox 5/2 2DI-Y IP67
- Voor de decentrale aansturing van cilinders en quarter-turn actuatoren
- Combinatie van AS-i I/O-modules en magneetklep
- Hoge energie-efficiëntie door gebruik dicht bij de actuator
- Geringere installatie- en bedradingswerkzaamheden
- Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
Toepassingsgebied
Applicatie | veldmontage |
---|---|
Mediumtemperatuur [°C] | -10...50 |
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. stroomopname uit AS-i [mA] | 300 |
Watchdog geïntegreerd | ja |
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen | Aantal digitale ingangen: 2; Aantal pneumatische uitgangen: 1 |
---|
Ingangen
Aantal digitale ingangen | 2 |
---|---|
Ingangsverdeling digitale ingangen | PNP |
Sensor voedingsspanning van de ingangen | AS-i |
Industriële voedingen [V] | 20...30; (via vlakkabel) |
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] | 200 |
Ingangsstroom high [mA] | 6...10 |
Ingangsstroom low [mA] | 0...2 |
Schakelniveau High [V] | > 11 |
Kortsluitbestendige digitale ingangen | ja |
Uitgangen
Aantal pneumatische uitgangen | 1; (pneumatische wissel ; monostabiel) |
---|---|
Actuatorvoeding van de uitgangen | AS-i |
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] | -10...55 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
Toelatingen / testen
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [jaren] | 360 |
AS-i parameters
AS-i versie | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i adressering | adresseerbus | |||||||||||||||||||||||||
Uitgebreide adresseermodus | nee | |||||||||||||||||||||||||
AS-i aaster profiel | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profiel | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuratie [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i ID-code [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Bezetting van de databits |
|
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] | 344,2 |
---|---|
Wijze van montage | snelmontage |
Materialen | PA (polyamide); POM; doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt |
Pneumatisch systeem | 1 x 5/2-ventiel (niet mechanisch verbonden) |
Bereik werkdruk [bar] | 3...8 |
Bereik werkdruk [MPa] | 0,3...0,8 |
Bereik werkdruk [psi] | 44...116 |
Luchthoeveelheid bij 6/5 bar [l/min] | 500 |
Persluchtconsistentie | perslucht zonder olie klasse 6-3-1; perslucht met olie klasse 6-3-4 |
Handbediend | drukken / loslaten of drukken / draaien / vergrendelen |
Slangkoppelingen | 8 mm |
Afblaaselement | Afblaaslucht kan via een luchtleiding afgevoerd worden. |
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave |
|
---|
Elektrische aansluiting
Module aansluiting | Vlakkabels |
---|
Toebehoren
Leveringsomvang |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toebehoren (optioneel) |
|
Opmerkingen
Opmerkingen |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
Elektrische aansluiting
Aansluiting | snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk |
---|---|
Aansluiting | Connector: M12 |
Diagrammen en curves
Pneumatisch symbool
|
|
---|