• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Producten
  2. Industriële communicatie
  3. AS-Interface I/O-modules
  4. Alle AS-interface I/O-modules
  5. AC570A

AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek

AC570A

AirBox 5/3 closed 4DI-Y II 3D

AS-Interface AirBox met snelmontagetechniek

AC570A

AirBox 5/3 closed 4DI-Y II 3D

  • Voor de decentrale aansturing van cilinders en quarter-turn actuatoren
  • Combinatie van AS-i I/O-modules en magneetklep
  • Hoge energie-efficiëntie door gebruik dicht bij de actuator
  • Geringere installatie- en bedradingswerkzaamheden
  • Eenvoudige, gereedschaploze montage en bedrading dankzij snelmontagetechniek
  • ce
  • ukca
  • ex
  • asib
Toepassingsgebied
Applicatie AS-i ATEX-module
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA] 280
Watchdog geïntegreerd ja
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale ingangen: 4; Aantal pneumatische uitgangen: 2
Ingangen
Aantal digitale ingangen 4
Ingangsverdeling digitale ingangen PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen AS-i
Industriële voedingen [V] 20...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA] 200
Ingangsstroom high [mA] 6...10
Ingangsstroom low [mA] 0...2
Schakelniveau High [V] > 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Aantal pneumatische uitgangen 2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -10...50
Beschermklasse IP 50
Toelatingen / testen
ATEX-apparaatkenmerk II 3D Ex tc IIIB T80°C Dc X IP50
EMC
EN 50295
IEC 61000-6-2
MTTF [jaren] 258
AS-i parameters
AS-i versie 2.11; 3.0
AS-i adressering adresseerbus
Uitgebreide adresseermodus ja
AS-i master profiel M2; M3; M4
AS-i profiel S-7.A.E
AS-i I/O configuratie [hex] 7
AS-i ID-code [hex] A.E
AS-i certificaat aangevraagd ja
Bezetting van de databits
databit D0 D1 D2 D3
ingang 1 2 3 4
bus I-1/2 I-1/2 I-2 I-3/4 I-3/4 I-4
pin 4 2 4 4 2 4
pneumatische uitgang 2 4 - -
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 421
Wijze van montage snelmontage
Materialen PA (polyamide); POM; doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt
Pneumatisch systeem 1 x 5/3-ventiel (niet mechanisch verbonden); middenstand geblokkeerd
Bereik werkdruk [bar] 3...8
Bereik werkdruk [MPa] 0,3...0,8
Luchthoeveelheid bij 6/5 bar [l/min] 400
Persluchtconsistentie perslucht zonder olie klasse 6-3-1; perslucht met olie klasse 6-3-4
Handbediend drukken / loslaten of drukken / draaien / vergrendelen
Slangkoppelingen 8 mm
Afblaaselement Afblaaslucht kan via een luchtleiding afgevoerd worden.
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
in bedrijf LED, groen
fouten LED, rood
functie LED, geel
Elektrische aansluiting
Module aansluiting Vlakkabels
Toebehoren
Leveringsomvang
onderste deel
Toebehoren (optioneel)
Bevestigingsplaat:, E74999
Module ondervoet:, E75000
Beschermkapje: M12, E73004
afsluitstop:, E75231
Beschermkap:, E7000A
geluiddemper:, E75232
L-aansluiting:, E75228
T-stekkeraansluiting:, E75227
Opmerkingen
Opmerkingen
Een mechanische afscherming moet gerealiseerd worden.
In alle andere gevallen mag het apparaat alleen met de slagvaste behuizing (E7000A) gemonteerd worden.
Indien pneumatische aansluitingen niet worden gebruikt, de afdichtdop E75231 toepassen op alle open verbindingen i.v.m. binnendringen vuil.
Binnendringen van vervuiling en stof vermijden.
Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
L-, L+, I-1, I-2, I-3, I-4
De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Let op de verwijzing naar de persucht en de EMC/ESD onder "downlaods"
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting snelmontagetechniek voor AS-i vlakkabel: ; oriëntatie in drie verschillende posities mogelijk
Aansluiting Connector: M12; codering: A
Diagrammen en curves
Pneumatisch symbool
1 x 5/3-ventiel (niet mechanisch verbonden); middenstand geblokkeerd