You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Productieverliezen identificeren
  3. Energieverbruik optimaliseren

Energieverbruik optimaliseren

ifm ontwikkelt voor u individuele oplossingen voor energiemonitoring op maat – geheel afgestemd op uw behoeften. Zo bevordert u niet alleen de digitalisering van uw bedrijf, maar ontdekt u ook nieuwe mogelijkheden om energie te besparen en de kosten aanzienlijk te verlagen.

Het meten van energieverbruik en verspilling op machineniveau

Lagere jaarlijks energiekosten

Verhoog uw energie-efficiëntie en bespaar jaarlijks tot 50% – een derde hiervan zonder grote investeringen.

Totale kosten bijhouden

Krijg volledige transparantie over de kosten per product en ontdek onmiddellijk de mogelijkheden voor gerichte procesoptimalisatie.

Het energieverbruik chronologisch bijhouden

Visualiseer energieverspilling zoals persluchtlekkage en optimaliseer uw verbruik door tracking op machine- of zoneniveau.


Mogelijke gebieden voor energiebesparing

Elk bedrijf heeft het potentieel energie te besparen - van eenvoudige maatregelen zoals het gebruik van energiezuinige verlichting tot grotere investeringen zoals het renovatie van installaties. Deze gebieden bieden een bijzonder hoog besparingspotentieel in de industrie:

Lekkages van de compressor tot demachine monitoren

Perslucht wordt in bijna iedere industrie gebruikt. Van de smederij tot de clean room – in elk persluchtnetwerk kunnen lekkages optreden.

Met ifm wordt monitoring duidelijk: Of het nu gaat om flow-, drukmeting, temperatuurbewaking of totale hoeveelheid: bewaak alle relevante procesgegevens met slechts één kabel en één sensor. Profiteer van de talrijke voordelen van SD-sensoren met IO-Link.

Zet uw data om in informatie

Met ons IIoT-platform moneo kunt u eenvoudig uw sensoren en masters parametreren en naadloos machine- en sensorgegevens verzamelen. Deze gegevens kunnen op dashboards worden gevisualiseerd, geanalyseerd en bewaakt. moneo informeert u over procesafwijkingen en waarschuwt u tijdig.

Verbeter de beschikbaarheid van uw machines, waarborg de proceskwaliteit en optimaliseer uw energieverbruik. Ongeacht of u moneo in de cloud of On-Premises gebruikt.

Kennis genereren uit informatie en voorspellingen doen

De betrouwbaar monitoren van fluctuerende procesparameters zoals temperatuur, flow en trillingen vormt een van de grootste uitdagingen.

Met de intelligente berekening van dynamische verwachtingen en de automatische aanpassing van limieten kunnen afwijkingen in kritieke installaties en processen vroegtijdig worden herkend en kan de betrouwbaarheid van de productie aanzienlijk worden verhoogd. Dit wordt mogelijk gemaakt door de moneo Industrial AI Assistant van ifm.

De vingerafdruk van iedere machine

Elke industrieel systeem beschikt over een unieke handtekening – zijn eigen "vingerafdruk":

  • algemeen geldende toezichtregels zijn daarom vaak niet van toepassing
  • De toezichtregels moeten individueel, eenvoudig, nauwkeurig en flexibel aanpasbaar zijn

Aangezien de omgevingsomstandigheden en het gebruik kunnen variëren, moet de monitoring gebaseerd zijn op de historische gegevens van de betreffende installatie.

Lees meer over moneo Industrial AI Assistant ➜

Kickstart IIoT – in 3 eenvoudige stappen beginnen

Hardware

Connect your plant with
a moneo IIoT device

moneo IIoT Core

Transform asset data with
moneo IIoT Core

moneo Insights

Predict and act with
moneo IIoT Insights

moneo IIoT-apparatuur Machinedata vastleggen

moneo IIoT Core werkprocessen optimaliseren

moneo IIoT Insights Voorspellen en handelen
1 add-on voor toegang tot alle Insights-functies

  • Openheid: snelle integratie in OT- en IT-systemen
  • Schaalbaarheid: kan naar wens worden uitgebreid
  • Cyber Security: uitgebreide bescherming van gevoelige gegevens
  • Flexibiliteit: bruikbaar als cloud of On-Premises
  • Centrale IIoT-functies voor cloud* of On-Premises
  • Parametrering, dataregistratie, visualisatie en monitoring
  • Plug-and-work-inzicht in machinestatussen en procesparameters

Industrial AI Assistant

  • AI-gebaseerde detectie van afwijkingen en voorspellingen van de resterende levensduur

moneo Track & Trace

  • Objectidentificatie en -lokalisatie voor goederenstromen en traceerbaarheid

➜ Meer lezen over moneo IIoT-apparatuur

➜ Nu starten met moneo

➜ Nu met moneo Insights starten

*Het cloudabonnement is mogelijk nog niet beschikbaar in uw regio.


Succesverhalen

Ontdek hoe ifm klanten heeft geholpen om hun energieverbruik te optimaliseren.