Mobiele robots: klaar voor het volgende level?
Behaal de hoogste score met onze oplossingen!
Een labyrint van stellingen, vol verrassingen zoals zoekgeraakte pallets; Mobiele robots en menselijke collega’s die achteloos je weg kruisen: Welkom in de dagelijkse AGV-arcade! Wie in deze wirwar van onzekere factoren wil meespelen voor de hoogste score, moet met vooruitziende blik handelen en bliksemsnel reageren om zo in de kortst mogelijk tijd zijn taak uit te voeren: Vracht vanaf het begin transporteren naar zijn eindbestemming.
In tegenstelling tot de klassiekers uit de jaren 1980 hebben mobiele robots van onze eeuw de ondankbare taak om van niveau naar niveau, sorry, van taak naar taak te gaan, grotendeels zelfstandig na de initiële programmering. Veel succes voor degenen die weten dat hun zelfrijdende transportsystemen zijn uitgerust met voldoende zintuigen die niet onderdoen voor die van de mens: Driedimensionale ruimtelijke waarneming, in combinatie met een krachtig dataverwerkingsunit en doorspekt met veilige en betrouwbaar sensoren en actoren. Dit totaalpakket helpt de FTS [Fast Transport Services], AGV’s [Automatische geleide voertuigen] en AMR’s [Autonome mobiele robots] van deze tijd om zich een weg te banen door de onvoorspelbare factoren van de intralogistieke situaties, botsingen te voorkomen, goederen betrouwbaar op te pakken en veilig af te leveren op de plaats van bestemming.
Bent u op zoek naar dit soort slimme oplossingen die uw vloot met mobiele robots naar een hoger niveau tillen? Dan bent u hier aan het juiste adres! Van krachtige individuele functies tot alomvattende power-upgrades: wij bieden u alles wat u en uw mobiele robots nodig hebben voor de volgende uitdagingen. Bent u er klaar voor om samen met ons uw hoogste score te verbeteren?
Wij zijn het wel!

Perceptie
De belangrijkste stap in de evolutie van mobiele robotica is de implementatie van krachtige Perceptie-oplossingen.

Safe Motion Control
Veiligheid heeft de hoogste prioriteit wanneer mobiele robots communiceren met hun menselijke collega’s. Als centrale commando-eenheid vervult de besturing in deze context een uiterst belangrijke rol.

Digitalisering
Nauwkeurigere informatie op basis van de sensoren van een mobiele robot kan helpen onderhoudsbehoefte tijdig te identificeren en rekening te houden met reparaties bij de planning van het gebruik van de robotvloot.

Lokalisatie
Om ervoor te zorgen dat mobiele robots hun opdrachten zo snel mogelijk en correct kunnen uitvoeren, hebben ze voortdurend de best mogelijke oriëntatie nodig.

Knapp
De Oostenrijkse firma Knapp kiest in haar nieuwste AGV’s voor het O3R-roboticaplatform van ifm. Deze helpt obstakels in de hele omgeving tijdig te herkennen en pallets op te pakken.

ASTI
Moderne voertuigen en mobiele machines hebben krachtige besturingscomponenten nodig om de grote hoeveelheden in- en uitgangssignalen te verwerken. De ecomatController onderscheidt zich door zijn compactheid en krachtige prestaties, ideaal voor gebruik in AGV’s, zoals bij de firma ASTI.

TecnoFerrari
TecnoFerrari vertrouwt bij zelfrijdende vorkheftrucks op de samenwerking en de veiligheidstechnologie van de ifm ondernemingsgroep. De O3D-visionsensor kunnen de AGV’s snel de palletgeometrie vastleggen en de pallet snel en veilig oppakken.

Webinar-serie – Perceptie
In dit webinar zullen wij ons concentreren op de werking van het O3R-roboticaplatform, dat dankzij PMD-technologie een robuuste omgevingsmonitoring garandeert.

Webinar-sessie – Safe Motion Control
In dit webinar laten wij zien hoe eenvoudig het is om met onze oplossingen veiligheid gerelateerde functies te implementeren in de besturing van uw mobiele robots.

Webinar-serie – Digitalisatie
In dit webinar zullen wij ons concentreren op de voordelen van het digitaliseren van mobiele robots met behulp van IO-Link.

Webinar-serie – Lokalisatie
In dit webinar zullen wij ons richten op de productidentificatie en de volledig gedigitaliseerde uitwisseling van productinformatie tussen het IT-niveau en de mobiele robot.
ifm is de partner van de mobiele robotica
In de oplossingen voor mobiele robots is onze jarenlange ervaring in de automatisering en digitalisering van intralogistieke processen en mobiele machines terug te vinden. Robuuste, betrouwbare producten en een eenvoudig te integreren, naadloze infrastructuur zorgen voor efficiëntie en effectiviteit. En dat met de hoogste kwaliteit.
Een overzicht van ifm
Lees meer over ons bedrijf: Waarin we ons onderscheiden, waarvoor wij voor staan.
Duurzaamheid
ifm staat voor duurzame productontwikkeling en innovatieve technologiën.
Uitstekende kwaliteit
Ervaar hoe ifm de kwaliteit van zijn producten continu waarborgt.
Technologische marktleider
Onze dochteronderneming pmd is een toonaangevende leverancier van 3D-ToF-beeldsensoren.