You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Havenautomatisering
  2. 5G-technologie voor havens

efficiëntieverbetering in de haven

5G technology at ports

Slimme en robuuste technologieën: 5G-technologie voor havens

ifm, al decennialang bekend vanwege de robuuste sensorsystemen en besturingstechnologie voor extreme omgevingen, biedt intelligente havenoplossingen.

Steeds meer containerhavens over de hele wereld investeren in automatisering, flexibele connectiviteit en software-oplossingen, om concurrerend te blijven en de containeroverslag, betrouwbaarheid en de efficiëntie te verhogen.

In het kader van modernisering en herinrichting van haventerminals hebben havenexploitanten besloten om voor de bewaking de storingsgevoelige laserscanners te vervangen door moderne cameratechniek van ifm. Deze worden op wel 1000 automatisch gestuurde containertransportvoertuigen (AGV's) gemonteerd en bieden in combinatie met robuuste besturingstechniek een hoge productiviteit en constante overslagprestaties.

Intelligente containerhavens zijn op alle gebieden aangewezen op een data- en spraakcommunicatie. Op wireless-gebied was er tot nu toe geen echt alternatief voor de nieuwste generatie mobiele communicatie – de 5G-technologie. Aanbieders van 5G-technologieën bieden een breed scala aan 5G-netwerkvarianten voor de meest uiteenlopende toepassingen en scenario's. Autonome voertuigen moeten voortdurend worden bewaakt en vereisen realtime service- en orderbeheer. In combinatie met de 5G-technologie van 5G-serviceproviders kunnen de edge-gateways van ifm als een private, publieke of hybride infrastructuur flexibel in te zetten "van de sensor tot de cloud". Zo wordt met behulp van Big Data en Al de slimme haven werkelijkheid.

Wat zijn de voordelen van een intelligente haven?

Havenexploitanten worden dagelijks geconfronteerd met vele uitdagingen. Intelligente haventechnologie kan de volgende problemen helpen oplossen:

Challenges in the port / shipping industry

Bron: Novis, COREALIS, EMSA McKinsey, Arthur D. Little, Ericsson

Feiten

  • Elke storing aan een kraan of machine die tot stilstand leidt, is zeer kostbaar voor de haven
  • Meer aandacht voor omgevingstoezicht als gevolg van recente ernstige havenongevallen
  • Tegenwoordig wordt de bewaking van de installaties grotendeels ter plaatse uitgevoerd door exploitanten, wat betekent dat slechts beperkte gegevens van de status beschikbaar zijn

Probleem

  • In de afgelopen 5 jaar was 6% van de havenongevallen te wijten aan slecht onderhoud
  • 11% van alle ongevallen in containerterminals in de afgelopen 5 jaar was het gevolg van brand, meestal veroorzaakt door schade aan de uitrusting
  • 25% van de kosten veroorzaakt door schade aan uitrusting is te wijten aan onvoldoende of onjuist onderhoud

Oplossing

  • Storingen verminderen en veiligheid verhogen door real-time conditiemonitoring!

Bron: ifm; Haventechnologie; Verenigde Naties; Journal of Marine Science and Technology; Ericsson; Arthur D. Little

Use case: Health-monitoring spreader

Ongeplande stilstand kan ernstige gevolgen hebben

Bron: Bromma

Potentiële spreaderopstelling met ifm-technologie en 5G-verbinding

Dankzij de robuuste ifm-besturingstechniek bij de STS- en containerspreaders is continue bewaking mogelijk met behulp van de nieuwste generatie mobiele communicatie. De onderhoudsgegevens worden op een server opgeslagen. Via een eenvoudig te bedienen gebruikersinterface geeft het spreader-monitoringsysteem alle relevante onderhoudsinformatie overzichtelijk weer en maakt zo een voorspellende onderhoudsplanning mogelijk.

Welke informatie over de spreader kan worden opgevraagd?

  • 24-uurs monitoring van de conditie van de spreader
  • Onmiddellijke weergave van de status van de spreader
  • Berekening van specifieke KPI's

Use case: Verhoging van de veiligheid van AGV's

Uitdagingen

  • Werken met zware lasten en gevaarlijke installaties brengt dagelijks risico met zich mee
  • AGV's met ontoereikende anti-botsbeveiliging vormen een groot veiligheidsrisico
  • Botsingen met AGV's leiden tot ongeplande stilstand en productiviteitsverlies

Mogelijke AGV-lay-out met ifm 3D-camera's in de cloud

Het ifm-camerasysteem is ontworpen voor anti-botsbeveiliging bij mobiele machines. Botsingen tussen AGV's of AGV's met bovenhangende objecten, zoals spreaders aan portaalkranen, leiden tot ongevallen en stilstanden die moeten worden vermeden. De oplossing is het O3M anti-botsbeveiligingssysteem van ifm, dat het dagelijkse havenbedrijf ondersteunt.

Wat zijn de voordelen van het anti-botsbeveiligingssysteem van ifm?

  • Het O3M-sensorsysteem van ifm is optimaal geschikt voor de omgevingsbewaking van AGV's
  • De 3D-camera heeft geen bewegende delen en is dus vrijwel slijtagevrij
  • Het risico van ongevallen in de haven neemt af, terwijl tegelijkertijd de beschikbaarheid toeneemt

Wat biedt ifm?

ifm-oplossing: Starterkit O3D

Ontdek de nieuwe starterkits van ifm en realiseer uw proof-of-concept met mobiele connectiviteit. Met de 3D-camera kunt u allerlei toepassingen realiseren en informatie krijgen voor uw besturingssystemen, terwijl u, afhankelijk van de starterkit die u kiest, online kunt gaan met onze Vision Assistant-software via het 4G- of 5G-netwerk. De starterkits bevatten alles wat u nodig hebt om te beginnen (geen SIM-kaart). Het pakket bestaat uit voedingsadapter, kabels, 3D-camera, software en router/gateway voor LTE of 5G. De aanbieders voor 4G LTE- en 5G-router/gateway zijn met grote zorg geselecteerd. Deze zijn getest en aangesloten door Ericsson. Neem contact met ons op als u wilt bestellen.

➔ YouTube: Unboxing van een van onze mobiele telecommunicatie-starterkits met 3D-camera