Efficiëntieverbetering in de haven

Automatisering en connectiviteit van de toekomst
De gestaag toenemende omvang van de internationale handel en de door klanten gestelde eisen aan wereldwijde logistieke diensten vereisen een hoge efficiëntie van de havenactiviteiten. Met name in het intercontinentale goederenverkeer zijn er nauwelijks goederen die niet per schip worden vervoerd. Om die reden spelen containerhavens een cruciale rol in de internationale supply chain. Bij de containeroverslag moet alles veilig en zonder vertraging verlopen, anders komen de vaste schema’s van de betrokken partijen in de wereldwijde logistieke keten in het gedrang.
Daarom is niet alleen automatisering, maar ook een intensievere conditiebewaking van belangrijke assets in de havenactiviteiten van essentieel belang om kosten en tijd te besparen en zo betrouwbaar en concurrerend te blijven. Wij hebben de juiste en veilige oplossing voor elke haventoepassing, zodat aan al deze eisen wordt voldaan.
De voordelen van onze automatiseringsoplossingen
Om de efficiëntie te verhogen, wordt het steeds belangrijker dat alle betrokken partijen op het land en op zee in een netwerk met elkaar zijn verbonden. Dit vereist een betrouwbare uitwisseling van data tussen de partijen, maar ook bij de conditiebewaking van de belangrijke assets. Havens moeten dus intelligenter worden en hechten daarom steeds meer waarde aan het thema digitalisering. In dit kader bieden wij systeemoplossingen met slimme sensoren die niet alleen betrouwbaar werken, maar waarvan de dataoverdracht, desgewenst zelfs naar de cloud, probleemloze havenactiviteiten mogelijk maken.
Beschikbaarheid: Hierbij wordt data van de installaties en machines in het havengebied via sensoren met IO-Link doorgegeven aan bovenliggende systemen, zodat bijvoorbeeld schade aan havenmaterieel vroegtijdig kan worden herkend en zo een hoge beschikbaarheid van deze machines kan worden gegarandeerd. |
|
![]() |
Kostenbesparing: Elke onderbreking van de havenactiviteiten is niet alleen duur voor de havenexploitant, maar ook voor alle partijen die bij de volledige logistieke keten betrokken zijn. Uitvaltijden van havenmaterieel als gevolg van bijvoorbeeld mechanische slijtage kunnen in een vroeg stadium worden herkend en zodoende worden vermeden. Bewakingssystemen met nauwkeurige sensorsystemen kunnen data over lagerschade, onbalans, enz. herkennen en digitaal verzenden via IO Link, zodat hoge kosten als gevolg van stilstandtijden kunnen worden vermeden. |
Betrouwbaarheid: Met meer dan 50 jaar ervaring weten we hoe we een maximale beschikbaarheid kunnen bereiken bij kranen, spreaders, reach-stackers, containerliften of AGV's. Deze speciale voertuigen worden blootgesteld aan extreme schokken en trillingen en aan de omstandigheden aan de kust, zoals neerslag en krachtig zonlicht, wind en zoute lucht. Sensoren en regelsystemen van ifm hebben niet alleen beschermingsgraad IP68 / IP69K tegen het binnendringen van olie of water, maar zijn ook schok- en trillingsbestendig tot 120 g in een temperatuurbereik van -40 tot 85 °C. Uitstekende EMC-bestendigheid in combinatie met digitale dataoverdracht via IO-Link staan borg voor een ongestoorde registratie en overdracht van alle relevante machinedata. Uiteraard zijn alle relevante goedkeuringen en certificeringen beschikbaar. |