• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Dataflow Modeler - berekende waarden

met de functie "Data Flow Modeler" biedt moneo logische koppelingen en berekeningen voor de "berekende waarden"/"Calculated values". Zij maken een noodzakelijke herberekening of verdere berekening mogelijk van sensorgegevens, die vaak slechts beperkt rechtstreeks gebruikt kunnen worden. Zo kan waardevolle procesinformatie worden gegenereerd.

Een voorbeeld zijn sensoren die analoge signalen met 0...10 V of 4...20 mA uitzenden. Deze spannings- of stroomwaarden worden door de berekende waarden omgezet in de eigenlijke proceswaarde (bijv. temperatuur, druk, niveau...).

Met behulp van de grafische programmeerinterface (Data Flow Modeler) kunnen overeenkomstige "dataflows" (gegevensstromen) met wiskundige functies, logica's of tellers gemakkelijk gecreëerd worden door een softwaregebruiker met admin-rechten.

In het beginscherm van de moneo-software is er een aparte tegel voor "Berekende waarden" / "Calculated values".

De berekende waarden bewerken

Voor deze stap zijn beheerdersrechten nodig.

  1. Topologiestructuur
  2. Lijst van reeds gemaakte berekende waarden
  3. Berekende waarde invoegen of berekende waarde maken

Instelling van de bewerkingsparameters voor de berekende waarde

  1. Naam van de berekende waarde
  2. Status van de berekende waarde
  3. Type berekende waarde
  4. Acties

Symbolen

De berekende waarde kan in de topologiestructuur worden ingevoegd met slepen & neerzetten. Als de waarde al in de topologiestructuur ingevoegd is, wordt het symbool niet weergegeven.
Berekende waarde bewerken ➜ Data Flow Modeler wordt geopend.
Berekende waarde onherroepelijk wissen.
Deze actie kan gebruikt worden om de desbetreffende berekende waarde binnen een topologiestructuur te zoeken. Die verschijnt alleen als de waarde al in de topologie is opgenomen.
Berekende waarde exporteren, download-dialoogvenster van de browser verschijnt en de berekende waarde kan plaatselijk als zip-bestand worden opgeslagen.
Meer informatie over de berekende waarde weergeven.

Een berekende waarde maken en configureren

  1. Topologiestructuur
  2. De functiebouwsteen "Naamloze berekende waarde" wordt automatisch aangemaakt
  3. Functiebibliotheek met reeds bestaande functies, logica's of tellers voor sneller aanmaken van de waarde
  4. De Data Flow Modeler opslaan of annuleren

Beleef de toekomst!

Start uw industriële evolutie snel en gratis

Of het nu gaat om parametrering met moneo configure SA of om conditiebewaking met moneo RTM – u test nu 30 dagen lang de volledige functionaliteit!

moneo OS: Het IIoT-platform

Het brein en managementtool voor alle moneo-apps. Intelligente apparaat integratie maakt een digitale afbeelding van uw installatie mogelijk. Tool voor de berekening van datastroommodellen en met automatische alarmfunctie.