- moneo: IIoT-platform
- Use cases
Continue niveaumeting bij de tanks van een CIP-installatie met moneo RTM en radarsensoren
Niveaubewaking met radarsensoren
Meting van de niveaus in opslagtanks van een CIP-testinstallatie met radarsensoren en de visualisatie, monitoring en documentatie ervan met moneo RTM.
De uitgangssituatie
De tanks worden bewaakt via twee niveausensoren.
Deze melden de besturing via een schakelsignaal
- of de tank leeg is
- of dat de tank vol is.
Niveaus daartussen kunnen er niet mee worden bepaald.
Er kan dus slechts in beperkte mate worden nagegaan hoeveel van welk medium op een bepaald moment daadwerkelijk beschikbaar is.
Doel van het project
Het doel van het project is de beschikbaarheid van de installatie te garanderen. Door middel van dataverzameling van de vulhoeveelheid van het reinigingsmedium in de tanks, voor een tijdige aanschaf van media om bij te vullen te organiseren.
Deze aanpassing dient plaats te vinden zonder de besturing van het CIP-systeem te verstoren.
Dit wordt gerealiseerd door toevoeging van een continue niveaumeting, inclusief dataanalyse.
De uitvoering
De software moneo RTM is centraal op een server geïnstalleerd.
Bij elk van de 4 opslagtanks is een radarniveausensor van het type LW2720 geïnstalleerd.
De procesdata van de radarsensoren wordt via een IO-Link-master met behulp van een interne VLAN naar de server verzonden.
Na de installatie van de sensoren moet alleen de referentiehoogte worden ingevoerd, dit kan bijvoorbeeld met de volgende tools worden gedaan:
- moneo configure (onderdeel van moneo, aparte licentie QMP020 vereist)
- moneo blue-app (IO-Link Bluetooth-adapter EIO330 is aanvullend vereist)
De referentiehoogte bepaalt het nulpunt en dus het referentiepunt voor de niveaumeting.
Het resultaat
Organisatie van een behoefte-gebaseerd onderhoud
De beschikbaarheid van de installatie werd veilig gesteld door de continue niveaumeting en de dataanalyse met moneo RTM. Waarborging van een voldoende hoeveelheid medium in de tank.
Dataverzamelen en -transparantie leidt tottijdig aanschaffen van media om het bijvullen te organiseren.
Naast de proceswaarborging zijn met behulp van de historische gegevens verdere procesanalyses en de beoordeling van verwachte verbruikshoeveelheden mogelijk.
Toegang tot de gegevens "op afstand" is een ander voordeel van het gebruik van moneo.
Dashboard
Hier zijn snel en eenvoudigapplicatiespecifieke dashboards te maken.
In dit geval:
Overzicht van alle 4 tanks met het bijhorende niveau en vulvolume
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_02-dashboard.png?v=-509962981)
- Niveau in meters
- Volume in liters
Analyse
Via de analysefunctie kan de gebruiker het niveau van de tanks in detail analyseren. Omdat de niveauwaarden permanent worden geregistreerd, kunnen deze gegevens ook worden bekeken over dagen, weken en maanden (historische data).
- Gegevens over de beschikbaarheid van media gebaseerd op ervaring.
- Hier weergegeven: Bepalen van de tijd die nodig is voor ledigen- en vulproces.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_03-analyse.png?v=-509967887)
- Niveau in meters
- Bepalen van de tijd die nodig is voor het proces van ledigen.
Settings & Rules: Grenswaarden beheren
Het niveau in de tanks wordt bewaakt door middel van statische grenswaarden. Daartoe zijn grenswaarden gedefinieerd die binnen moneo een waarschuwing of een alarm genereren als ze worden over- of onderschreden.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_04-thresholds.png?v=-509964937)
- moneo "alarmtype" (alarm/waarschuwing + over-/onderschrijding)
- Grenswaarde voor het betreffende "alarmtype"
- Reactietijd (updatecyclus = ca. 1 seconde)
Ticket verwerkingsregels
Via deze functie kan eenvoudig worden gedefinieerd wat na activering van een waarschuwing of een alarm moet gebeuren, bijv.:
- e-mailbericht
- SAP-integratie
Voor toepassingen waarbij bijvoorbeeld bijvulprocessen nodig zijn, wordt hier een optimalisatie van het bijvulproces mogelijk.
Bijv. informatie via e-mail naar een gedefinieerde groep ontvangers van de productievoorziening zodra het niveau in een tank wordt onderschreden, om het bijvulproces in gang te zetten.
Calculated Values - berekende waarden
Naast de proceswaarde van de niveausensor kunnen met de berekende waarden in moneo nog andere nuttige karakteristieken worden bepaald.
Bij deze toepassing is bijvoorbeeld niet alleen de vulhoogte van belang, maar ook het volume.
Het gaat daarbij om staande tankcilinders. Voor deze tankgeometrie kan het volume worden berekend met behulp van de formule "grondvlak x hoogte".
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_05-calculatedvalues.png?v=-509955390)
Dataflow Modeler
- Actueel niveau van de tank in m
- Factor voor het omrekenen van de eenheid van de databron, hier 0,001 = m
- Grondvlak van de tank in mm²
- Factor voor de omrekening van de eenheid van de uitgang, hier 1.000.000 = liter
- Schaalverdeling van de eenheid in mm
- Basisoppervlak in mm² keer niveau in mm = volume in mm³
- Schaalverdeling van de uitgangseenheid van mm³ naar liter (dm³)
- Volume in liters als resultaat van de berekening
Afhankelijk van de specifieke toepassing zijn nog verdere berekeningen denkbaar:
- Berekening van het tekort (totaal volume van de tank - huidig volume)
- Schaalverdeling vulniveau in procenten
- Optellen van de totale hoeveelheid (volume tank 1 + volume tank 2.....), voor het bepalen van de totale hoeveelheid in het magazijn, bijv. wijn
Configuratie met moneo configure
Indien de overeenkomstige moneo configure-licentie is geactiveerd, kunnen de parametergegevens van de sensor in moneo worden gelezen en geschreven. Voor de inbedrijfstelling van de radarniveausensor is het noodzakelijk de referentiehoogte in te stellen (Reference high). Dit kan gewoon in het desbetreffende parameterveld worden ingevoerd en naar de sensor worden geschreven.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/kundenstories/moneo-204/204_06-configure.png?v=-509952307)
- Metadata van de sensor (apparaatnaam, fabrikant...)
- Parametergegevens van de sensor, voor configuratie van de sensor
- Live-gegevens van de huidige proceswaarden