Condition Monitoring-tool moneo RTM bekroond met de German Design Award 2024
ifm heeft opnieuw de prestigieuze German Design Award in ontvangst mogen nemen. Na in 2021 al drie producten te hebben onderscheiden, heeft de jury in 2024 de award toegekend aan de Condition Monitoring-tool moneo RTM. Dit markeert de eerste keer dat een softwareproduct van ifm deze designprijs wint.
De German Design Award, gelanceerd in 2012, is uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande prijzen voor innovatief productdesign. Jaarlijks kiest een internationale jury van experts de beste producten uit, die allemaal één ding gemeen hebben: een baanbrekend design dat de grenzen van Duitsland overstijgt. De selectie vindt plaats via een beoordelingsproces in meerdere fasen en een tweedaagse juryvergadering. Producten worden onderscheiden in de categorieën “Excellent Product Design”, “Excellent Communications Design” en “Excellent Architecture”, met de awards “Gold”, “Winner” en “Special Mention”. Dit jaar ontvangt ifm, de specialist in automatisering uit Essen, de Winner-award voor zijn software moneo RTM.
moneo RTM, afkorting voor Real-Time Maintenance, is een share-module van het inmiddels in vele industrieën gevestigde IIoT-platform moneo. Dit platform biedt alles van gegevensanalyse tot sensorconfiguratie onder één dak. Met moneo RTM kunnen gebruikers op maat gemaakte dashboards installeren die continu inzicht geven in de huidige gebruikstoestand. Bij eventuele schade slaat de software direct alarm, waardoor snel gereageerd kan worden en kostbare en hinderlijke totale uitval wordt voorkomen. Dankzij gedetailleerde data-analyses kunnen industriële bedrijven downtime verkorten, onderhoud efficiënter plannen en productieprocessen kosteneffectiever maken.
moneo RTM voegt zich bij de winnaars!
Voor ifm is de erkenning van moneo RTM zeker niet de eerste designprijs. In 2021 werden de signaallamp DV21XX, de doorstromingssensor SM6020 en de niveausensor KQ10XX al geprezen voor hun uitstekende productdesign. Ook in voorgaande jaren vielen ifm-producten in de prijzen. Daarnaast heeft het bedrijf in 2015, 2016, 2018, 2020 en 2023 de Red Dot Design Award ontvangen, meest recentelijk dit jaar voor het cameraplatform O3R, de Video Processing Unit OVP800 en de Multicover Puck.