• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company
  1. Analysesensoren
  2. Geleidbaarheidssensoren
  3. Noviteiten

Geleidbaarheidssensor van polypropyleen

De LDL400 is de van polypropyleen vervaardigde variant van de beproefde geleidbaarheidssensor LDL2xx. Zijn materiaaleigenschappen maken hem de ideale keuze voor toepassingen waarin metalen sensoren gaan corroderen: rechtstreeks contact met zoute lucht of andere agressieve, zure of basische media is geen probleem voor de LDL400. De sensor voldoet ook aan de hoge eisen van de scheepvaartindustrie en is gecertificeerd volgens DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

De geleidbaarheidssensor in detail

Productvoordelen

Behuizing van polypropyleen is bestand tegen agressieve omgevingen
De behuizing van polypropyleen maakt de sensor tot de ideale keuze voor toepassingen waarin metalen sensoren gaan corroderen. Rechtstreeks contact met zoute lucht of andere agressieve, zure of basische media is geen probleem.

Omvangrijk meetbereik maakt het gebruik in veelzijdige toepassingen mogelijk
De sensor meet continu de geleidbaarheid van een medium binnen een bereik van 100 tot 2.000.000 miljoen µS/cm en verstuurt dit als een temperatuurgecompenseerde digitale of analoge waarde. Bovendien kan ook de procentuele concentratie van NaCl in gedemineraliseerd water acyclisch worden opgeroepen.

Gecertificeerd voor de scheepsindustrie
Dankzij zijn materiaaleigenschappen is de sensor bij uitstek geschikt voor gebruik in de scheepsindustrie en is hij gecertificeerd volgens DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Dat maakt de sensor tot de ideale keuze voor waterzuiveringstoepassingen op schepen.

Compact ontwerp zonder extra verwerkingseenheid
Het compacte ontwerp combineert verwerkingseenheid en sensorelement in één behuizing. Dat schept ruimte in de schakelkast en vermindert de bekabelingswerkzaamheden aanzienlijk. Er is ook geen dure datakabel nodig tussen meetelement en verwerkingseenheid.

Toepassingsmogelijkheden

Waterzuivering – filtratie en ontzilting

De sensor meet continu de geleidbaarheid van het medium binnen een bereik van 100 tot 2.000.000 µS/cm. Dat betekent dat de LDL400 overal in bijna elke denkbare waterzuiveringstoepassing kan worden gebruikt, ook als een indicator van de waterkwaliteit.
De sensor voldoet ook aan de hoge eisen van de scheepvaartindustrie en is gecertificeerd volgens de DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Viskwekerij – het ecosysteem in balans houden

In viskwekerijen moeten gevoelige ecosystemen nauwkeurig worden geregeld om succesvol en duurzaam kweken mogelijk te maken. Zou de balans van het systeem verstoord raken, dan zou dat resulteren in het verlies van het complete kweekbestand en stilstand van het kweekproces.
De zoutconcentratie van het water, een relevante meetvariabele, kan via de geleidbaarheid op elk moment op betrouwbare wijze worden vastgesteld met de LDL400.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Vertical farming – de mineralenconcentraties controleren

Om de groei van een plant te optimaliseren, moeten niet alleen de waterbehoeften worden bepaald en nageleefd, maar moet ook de concentratie van mineralen in het water worden gecontroleerd.
De LDL400 kan worden gebruikt om deze concentratie te meten en te controleren of deze voldoet aan de vereisten. Daarmee kan een optimale voeding van de planten worden gewaarborgd.

Systeemaansluiting

Meerwaarde dankzij IO-Link

  • Transparante processen
    Dankzij de continue uitlezing van de geleidbaarheid en temperatuur heeft u altijd zicht op uw proces. Ook de concentratie van NaCl in gedemineraliseerd water kan acyclisch worden verzonden.
  • Comfortabele inbedrijfstelling, ook op afstand
    De geleidbaarheidssensor kan snel en eenvoudig via IO-Link worden geparametreerd. Ook op afstand of tijdens een actief proces kunnen instellingen via IO-Link worden ingevoerd. Bovendien is geen extra meetomvormer nodig.
  • Vastleggen en simuleren van proceswaarden en gebeurtenissen
    Naast het weergeven en vastleggen van de proceswaarden kunnen via IO-Link ook verschillende gebeurtenissen worden vastgehouden en gesimuleerd.
  • Backup & Restore
    Is een vervanging van het apparaat geplant? Dankzij Backup & Restore vindt er een automatische back-up en herstel plaats van parametersets, waardoor de vervanging van het apparaat gemakkelijker is – enkel het apparaat dient te worden vervangen.

De producten