You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Analysesensoren
  2. Luchtvochtigheidssensor LDH

Voordelen en technologie van de luchtvochtigheidssensor

Zo verlopen uw processen uitgevoerd in een prettig klimaat

  • Hoe zou het zijn om ervoor te zorgen dat er geen risico bestaat op kortsluiting door overmatig vocht, voordat u uw besturingselektronica inschakelt?
  • Hoe zou het zijn als u de klimatologische omgevingsomstandigheden te allen tijde in het oog kunt houden en zo de kwaliteit van uw product op betrouwbare wijze kunt garanderen?

De luchtvochtigheidssensor LDH29x bewaakt continu de klimatologische omgevingscondities en beschermt daardoor uw proces en de elektronica voor te hoge vochtgehalte en temperatuur.

IO-Link-voordelen

Wat biedt de LDH29x via IO-Link?

  • 2 proceswaarden, vocht en temperatuur, via slechts één ader
  • Opslag van de minimale en maximale waarden voor temperatuur en vocht
  • Diagnosegegevens, zoals bijv. bedrijfsuren en inschakelcycli
  • Histogram voor vocht en temperatuur
  • Eenvoudige sensoruitwisseling dankzij automatische parametrering bij aansluiting op de IO-Link-master

Technologie

Zo bepaalt de sensor de luchtvochtigheid

  • De meting van het vochtgehalte vindt plaats via een capacitief meetelement dat bestaat uit twee elektroden (condensator) waarop een spanning wordt aangesloten. Tussen de beide elektronen bevindt zich een diëlektricum dat vocht kan opnemen.
  • Een constante uitwisseling van stoffen tussen het diëlektricum en de omgeving zorgt voor een evenwicht tussen meetelement en de te meten lucht.
  • Een verandering van het vochtgehalte in de omgevingslucht heeft hetzelfde effect op de vochtigheid van het diëlektricum. Dat leidt weer tot een verandering van de capaciteit van de condensator, waardoor het actuele vochtgehalte kan worden bepaald.
Artikel Meetbereik
Vochtgehalte
Meetbereik
Temperatuur
Signaal Nauwkeurigheid

LDH290

0…100%

-40…60 °C

• Vochtgehalte analoog 4...20 mA
• Temperatuuranaloog 4...20 mA

• 4% vochtgehalte
• 1 °C temperatuur

LDH292

0…100%

-40…80 °C

• IO-Link

• 3% vochtgehalte
• 0,3 °C temperatuur