Acceleratiesensoren leggen de “gezondheid van de machine” vast
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2017/sps/ifm-topproducts-headimage-condition-monitoring-systems-vsp003_vsp001_vsp01a-2240x1260-01.jpg?v=-2064990222)
Piëzo-elektrische acceleratiesensor met IEPE-interface, robuuste bouwvorm alsook een groot meetbereik zorgt voor de efficiënte trillingsdiagnose
- Piëzo-elektrische acceleratiesensor type VSP met IEPE-interface
- Groot meetbereik ± 50 g
- Robuuste bouwvorm met IP 67 of IP 68
- Ook leverbaar als versie voor ATEX-zones, ATEX, IECEx
- Voor aansluiting op de diagnose-elektronica VSE
Acceleratiesensoren voor de efficiënte trillingsdiagnose
Als het gaat om de conditiebewaking van machines en installaties (Condition Monitoring), speelt de acceleratiesensor een belangrijke rol. In tegenstelling tot andere fysische grootheden, zoals druk en temperatuur, kunnen uit het acceleratiesignaal de meest uiteenlopende kenmerken worden vastgesteld, die wijzen op uiteenlopende symptomen (bijv. onbalans, lagerschade, cavitatie, crash). De berekening en de bewaking van deze kenmerken vindt plaats in een extern apparaat, zoals de ifm-diagnose-elektronica type VSE of andere apparaten met een IEPE-ingang (Integrated electronic piezoelectric). IEPE is een gangbare interface voor o.a. acceleratiesensoren en wordt gedefinieerd via de gevoeligheid van de sensor, meestal in mV/g (millivolt per g, g = valversnelling). De acceleratiesensoren van het type VSP zijn gebaseerd op een piëzo-elektrisch meetprincipe en zijn bedoeld voor het veeleisende industriële gebruik.