Speciale aansluitingstechniek van de sensor tot in ERP
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-evf549-2240x1260-01.jpg?v=-56793119)
Ecolink EVF nu ook met Ethernet-M12-aansluiting voor IO-Link-modules en RJ45-stekker – speciaal voor hygiënische en natte omgevingen
- Halogeen- en siliconenvrij
- Ook bij handmontage optimale afdichting dankzij de contramoer met veel grip
- Duurzame trilbeveiliging met zaagtandcontour
- Hoge materiaalbestendigheid ten opzichte van gebruikelijke reinigingsmiddelen in de levensmiddelenindustrie
ecolink M12 voor hygiënische en natte omgevingen in de levensmiddelenindustrie
De meeste toepassingen vragen om speciale oplossingen. Alleen hoogwaardige materialen, veilige productieprocessen en een foutloze montage leiden duurzaam tot succes. De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de M12-schroefverbinding vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting. Montage of demontage kan probleemloos zonder gereedschap en met de hand worden gedaan. Hoogwaardig, speciaal op de toepassing afgestemd materiaal en een intensieve bewaking tijdens en na de productie garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.