You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Ultrasone sensoren M30 met een bereik tot 8 m

Ultrasone sensoren M30 met een bereik tot 8 m

Continue niveaumeting en objectdetectie – breedte van de geluidskegel eenvoudig instelbaar via IO-Link

  • Breedte van de geluidskegel via IO-Link instelbaar
  • Bereik tot 8 m in bouwvorm M30
  • Eenvoudigste instelling via teach-toets of IO-Link
  • Door de trillende geluidsomvormer kan vuil zich minder goed aanhechten
  • Robuuste RVS-behuizing

Groot bereik
De nieuwe ultrasone sensoren van ifm in de M30-bouwvorm worden gekenmerkt door een groot bereik van wel 8 m. Daardoor zijn deze sensoren ook geschikt voor de detectie van objecten op grote afstanden of voor de permanente bewaking van niveaus, bijv. stortgoederen of vloeistoffen. Anders dan bij optische sensoren spelen kleur, transparantie of glansgraad van het object en het medium geen rol.

Instelbare geluidskegel
Vanwege de krappe ruimte ontstaan er bij niveau-applicaties vaak ongewenste weerkaatsingen aan de binnenzijde van de tank. Dat kan resulteren in foutieve meetresultaten. Dankzij IO-Link kan de breedte van de geluidskegel individueel  ingesteld en aangepast worden aan de applicatie. Door IO-Link  is de gebruiker uitstekend uitgerust voor industrie 4.0.