CIP-bewaking opnieuw uitgevonden: de geleidbaarheidssensor LDL200
- Vermindert onnauwkeurigheden bij reinigingsprocessen op basis van tijd
- Verhoging van de procesprestaties dankzij hoge flexibiliteit ten plaatse van de meetpunten
- Compacte, hoogwaardige uitvoering voorkomt uitval en ongeplande stilstanden
IO-Link:
- Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
- Digitale overdracht van de meetwaarden zonder signaalverlies
Applicaties
De sensoren worden gebruikt in het reinigingsproces (CIP) in de levensmiddelenindustrie. Hier worden de sensoren gebruikt om de concentratie van de reinigingsvloeistof vast te stellen, het spoelwater op resten te bewaken en de productvrijgave te verlenen.
Mogelijkheden
Een nauwkeurige, snelle en betrouwbare meting in het proces helpt de beschikbaarheid van de installatie te verbeteren en de reinigingscycli te optimaliseren. Door het verminderde gebruik van reinigingsmiddelen, een geringer energieverbruik tijdens het spoelen en verlaging van het waterverbruik worden zodoende aanzienlijke kosten bespaard!
Voordeel ifm
Eenvoudige bestelwijze, bijzonder snelle levertijd, gebruikersvriendelijke integratie in de applicatie – Geïnteresseerd?
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/ifm-topproducts-headimage-process-ldl200-2240x1260-01.jpg?v=-674096394)
Voordelen van de LDL in één overzicht:
Sterke tijdsreductie bij inbedrijfname
- Heeft geen extra verwerkingseenheid nodig
- Geen lastige bekabeling door M12-stekker
Robuust compact design
- Geen binnendringend vocht door volledig gelaste RVS-behuizing
Aantrekkelijk aanbod
- Hoge beschikbaarheid en snelle levertijden
- Flexibel adapterconcept verlaagt/vereenvoudigt magazijnvoorraad
Waarom LDL200?
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Beschikbaarheid | Kwaliteit | Prestaties | Productportfolio voor de levensmiddelenindustrie |
Korte levertijden, fabriekscertificaat gratis te downloaden | Robuust, compact design is bestand tegen temperatuurschokken en trillingen. 5 jaar garantie | Volledige resolutie over het gehele meetbereik dankzij IOLink | Alle processensoren van één leverancier, bijv. voor CIPsystemen |
Typisch reinigingsproces in de levensmiddelenindustrie
Toepassing
Met een sensor in de aanvoer en een in de retour kan het volgende worden gemeten:
- Het aandeel reinigingsmiddelen in het spoelwater
- Verontreiniging van het spoelwater
- Productresten in de reinigingsretourleiding
Typisch reinigingsproces
Toepassing
Door een sensor in de aanvoer en een in de retour wordt de voortgang van de reiniging met proceswater, loog en zuur bepaald.
Vorteile
- Het gebruik van geleidbaarheidssensoren kan het verbruik van water en chemicaliën verlagen: reinigen en spoelen naar behoefte
- De kwaliteit van het reinigingsproces is reproduceerbaar
Meerwaarde dankzij IO-Link
![]() |
Gegevensoverdracht zonder dataverlies Digitale overdracht van geleidbaarheid en temperatuur |
![]() |
Plug & play Comfortabele inbedrijfstelling door automatische parametrering mogelijk |
![]() |
Transparante processen Intern historiegeheugen |