De sleutel tot de industriële IoT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-aik001-2240x1260-01-iokey.jpg?v=1949438515)
- Kant en klaar geconfigureerd, geen SIM-kaart nodig
- Web gebaseerd dashboard voor visualisatie en analyse van Cloudgegevens
- E-mail of SMS bij overschrijding van grenswaarden
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Zendt IO-Link-sensordata direct via mobiel netwerk in de Cloud
- Twee IO-Link-sensoren aan te sluiten
Cloud-verbinding voor alle IO-Link-sensoren
De IoT-gateway herkent tot twee aan te sluiten IO-Link sensoren en zendt de proceswaarden hiervan automatisch via per GSM-mobiel netwerk in de Cloud. Daar worden de gegevens opgeslagen. Via een web gebaseerd dashboard kan de gebruiker de gegevens visualiseren en analyseren.
Alarmen per SMS of e-mail.
Met enkele muisklikken zijn in het dashboard grenswaarden in te stellen, waarbij het over- en onderschrijden van grenswaarden, wordt de systeembeheerder via e-mail of SMS gewaarschuwd.
Export
De gegevens van alle sensoren kunnen automatisch worden gecombineerd in rapporten en op ieder moment geëxporteerd worden.
Van sensor in de IoT
Zonder aansluiting aan een besturing, pc of bedrijfsnetwerk kan sensorinformatie direct worden geregistreerd en in de Cloud worden opgeslagen. Behalve een voeding en de beschikbaarheid van een GSM-netwerk heeft de gateway verder geen infrastructuur nodig. Net als alle ifm-producten is hij robuust opgebouwd en beschikt over de hoge beschermingsgraad IP 65. Daarmee kan hij direct in ruwe industriële omgevingen worden ingezet.
Applicatievoorbeelden
De gateway is geschikt voor alle applicaties waarbij het primair niet direct aankomt op een permanente overdracht van de meetwaarde in real-time. Ook afgelegen installaties die niet verbonden zijn met de bedrijfsinfrastructuur kunnen op deze manier worden bewaakt en geëvalueerd.
Bijvoorbeeld:
- tankbewaking met een niveausensor van het type KQ10
- Persluchtverbruiksmeting en lekkagebewaking met een flowsensor van het type SD
- Ventilatorbewaking door middel van trillingssensor van het type VVB
- Armaturen bewaken door middel van klepstandsensor MVQ