Verlies de oriëntatie niet: IO-Link-multiturn-pulsgever
- Absolute positiebepaling ook in stroomvrije toestand
- Directe instelling van de waarden zonder omweg via PLC voor exacte positioneringsvraagstukken
- Flexibele montage door roteerbare M12-stekker met geïntegreerde status-LED
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Lange termijn meting van assen voor een efficiënte onderhoudsplanning
- Resolutie vrij configureerbaar voor een snelle inbedrijfstelling
Procescommunicatie in real-time
De nieuwe multiturn-pulsgever biedt met een totale resolutie van 31 bits veel mogelijkheden voor positie- en snelheid vraagstukken Dankzij de robuuste en batterijvrije magneet-meettechniek registreert de sensor ook bewegingen bij een uitgeschakelde machine. De digitale in- en uitgang maakt procescommunicatie in real-time mogelijk: positiesensoren kunnen eindposities direct aan de pulsgever afgeven - zonder de PLC als intermediair. Tijdgerelateerde- en mechanische afwijkingen worden op die manier voorkomen.
De installatie altijd in een overzicht voor onderhoud op maat
Voor onderhoud op maat genereert de sensor naast de temperatuur ook informatie over in- en uitschakelingen, totale bedrijfsuren en lange termijn meting van de assen. De geïntegreerde toerentalbewakingsunit bewaakt bovendien continu de assnelheid en garandeert zo een hoge beschikbaarheid van de installatie.