Reflectorfotocel OG voor de levensmiddelenindustrie
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/head-img-pn-sps-19-og-cube-wetline.jpg?v=-681117955)
- RVS-behuizing met hoge beschermingsgraad voor hygiënische en natte omgevingen (IP 69K)
- Splintervast kunststoffen lens voor hoge productveiligheid
- Compacte bouwvorm met standaard M18-schroefdraad voor moeiteloze montage
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Schakelpunt eenvoudig en snel instellen via IO-Link
- Afstanden continu meten en in draaiende processen bewaken
Voor nauwe inbouwsituaties in de levensmiddelenindustrie
De plaatsbesparende bouwvorm met M18-schroefdraad aan de zijkant en naar onderen uitgevoerde stekkerverbinding voldoet perfect aan alle eisen in hygiënische en natte omgevingen. De sensor is gekenmerkt door de roestvaststalen behuizing met levensmiddelecht afdichtingsmateriaal, splintervast kunststoffen lens en hoge beschermingsgraad IP 68 / 69K. Agressieve reinigingsmiddelen of hogedrukreiniging doorstaat hij probleemloos.
Continue afstandsmeting via IO-Link
ifm biedt de nieuwe OG Cubes als reflectorfotocel en gescheiden zender-ontvangersysteem aan. Als reflectorfotocel met achtergrondonderdrukking kunnen de schakelafstanden via IO-Link worden ingesteld en de afstandswaarden, net als bij analoge sensoren, tot op de millimeter nauwkeurig worden verzonden. Daarnaast bieden alle varianten veelzijdige instelmogelijkheden, zoals licht-/donkerschakeling of in- en uitschakelvertraging voor een snelle inbedrijfstelling.