Power-aansluitkabel M12 met L-codering
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-connection-technology-e12641_e12651_e12654_e12668-2240x1260-01.jpg?v=1348204578)
- 2,5 mm² aderdiameter voor stromen tot 16 A
- M12-aansluitkabel conform EN 61076 met L-codering
- Ideaal voor de aansluiten van IO-Link-master
- Halogeenvrij kabelmateriaal
- Voor standaard industriële applicaties zoals fabrieksautomatisering of bewerkingsmachines
Hoge stromen met geringe spanningsval overbrengen
Het aansturen van lasten met IO-Link-mastermodules vereist meer energie dan het aansturen van eenvoudige sensoren. Een geschikte stroomtoevoer voor dergelijke modules is de M12-powerconnector met L-codering, die zich steeds meer op de markt etaleert. ifm biedt daarop afgestemde aansluit- en verbindingskabels aan. Met een aderdiameter van 2,5 mm² zijn stromen tot 16 A betrouwbaar over te dragen waarbij een geringe spanningsval een positieve invloed heeft op de afstand naar het apparaat.
Bij fabrieksautomatisering en bewerkingsmachines
Op grond van het materiaal van de behuizing en halogeenvrije kabelmaterialen zijn deze kabels uitstekend geschikt voor alle standaard applicaties in de fabrieksautomatisering of voor de uitrusting van bewerkingsmachines.