You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Systemen voor mobiele applicaties
  3. Robuust camerasysteem O2M voor mobiele machines

Robuust camerasysteem O2M voor mobiele machines

  • Ingekapseld, volgegoten behuizing met IP 67 / IP 69 K
  • Hoge schok- en trillingsbestendigheid
  • Temperatuurgeregelde lensverwarming
  • Automatische aanpassing van de helderheid
  • E4-typegoedkeuring

Universele heavy-duty-camera
De controle van werkgebieden en de achteruitbewaking worden steeds belangrijker op het gebied van mobiele machines. Daarbij is het gebruik onder de zwaarste omstandigheden noodzakelijk en daaraan voldoet het camerasysteem O2M met analoge video-uitgang (PAL) op basis van zijn drukdichte behuizing en een lichtgevoeligheid van < 0,05 lux.

Het nieuwe camerasysteem O2M kan o.a. rechtstreeks worden aangesloten op de communicatieapparaten PDM360 met grafisch kleurendisplay en analoge interface. Daardoor kan het communicatieapparaat naast de weergave van machine-informatie tegelijkertijd worden gebruikt voor de weergave van beelden van maximaal twee camera's. Een aparte monitor is dan niet nodig.

Bovendien kan via “plug & play” ook de monitor E2M231 of E2M232 worden aangesloten.