Botsingsbeveiliging voor onbemande transportsystemen
- 3D-camera registreert ook hindernissen boven het detectiebereik van gebruikelijke veiligheidslaserscanners
- Het systeem maakt gebruik van snelheid en stuurhoek om de waarschuwingen tegen botsingen te optimaliseren
- Herkent ook moeilijke obstakels
- Ruimtelijke detectie in de rijrichting: 60° x 40°
- Ongevoelig door beïnvloeding van vreemd licht
Krachtige obstakelherkenning
Onbemande, interne transportsystemen moeten botsingen met uitstekende en zwevende voorwerpen evenals andere obstakels op de rijroute onder alle omstandigheden vermijden. Daarvoor biedt ifm het botsingsbeveiligingssysteem ODS (Obstacles Detection System) aan, dat bestaat uit een PMD-3D-camera en intelligente, geïntegreerde software. Naast de verplichte veiligheidslaserscanner wordt het rijgebied daarmee driedimensionaal bewaakt, zodat ook hoger gelegen hindernissen (bijv. tanden van een vorkheftruck, snelloopdeuren, kraanhaken) op betrouwbare wijze worden gedetecteerd.
Intelligent vooruitkijken
De botsingswaarschuwingen worden in 3 fasen verzonden, waarbij rekening wordt gehouden met zowel snelheid als de stuurhoek. Dat verhindert onnodige remhandelingen en creërt tegelijkertijd een optimale beveiliging bij alle rijmanoeuvres mogelijk.