Geleidbaarheidssensor voor Clamp- en melkkoppelingen
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/477b1b7f03cfdc4a809d9b36601bf532/-S610/ifm-topproducts-headimage-process-LDL201-2240x1260-01.jpg)
- Meettip van massief materiaal voor een onfeilbare applicatie
- Reduceert onnauwkeurigheden bij tijdgebaseerde CIP-processen
- Efficiënter systeem door flexibele procesaansluitingen
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Eenvoudig aan te passen aan nieuwe recepturen en media
- Digitale overdracht van de meetwaarden zonder signaalverlies
De sensoren worden gebruikt in reinigingsprocessen in de levensmiddelenindustrie (CIP). Ze worden gebruikt om de concentratie van de reinigingsvloeistoffen vast te stellen, het spoelwater op residu te bewaken en de productvrijgave te verlenen.
Mogelijkheden
Een nauwkeurige, snelle en betrouwbare meting in het proces helpt de beschikbaarheid van de installatie te verbeteren en de reinigingscycli te optimaliseren. Door het verminderde gebruik van reinigingsmiddelen, een geringer energieverbruik tijdens het spoelen en verlaging van het waterverbruik worden zodoende aanzienlijke kosten bespaard. Bijkomend voordeel is de verhoogde beschikbaarheid van de installatie.
Stabiliteit
De volledig massieve meettip is zo ontwikkeld, dat ook onder verhoogde belastingen geen breukvorming kan ontstaan.
Voordelen van de LDL in één overzicht:
Sterke tijdsreductie bij inbedrijfname
- Heeft geen extra verwerkingseenheid nodig
- Geen lastige bekabeling door M12-stekker
Robuust compact design
- Geen binnendringend vocht door volledig gelaste RVS-behuizing
- Meettip van massief materiaal voorkomt breukvorming bij hoge belastingen
Aantrekkelijk aanbod
- Hoge beschikbaarheid en snelle levertijden
- Flexibel adapterconcept verlaagt/vereenvoudigt magazijnvoorraad