You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Analysesensoren
  2. Luchtvochtigheidssensor LDH
  3. Applicaties

Applicatievoorbeelden

Veiligheid voor schakelkasten en servers dankzij luchtvochtigheidssensor

Schakelkasten in de productie
Elektriciteit en vocht moeten strikt van elkaar worden gescheiden – dat geldt ook voor schakelkasten in geautomatiseerde productie-installaties. Maar juist in processen met hoge hygiëne-eisen, bijvoorbeeld in de levensmiddelenindustrie, kan als gevolg van de vele reinigingsprocessen vocht via PG-schroefverbindingen, smalle openingen, defecte afdichtingen of niet volledig gesloten deuren in de schakelkast binnendringen. Blijft het vocht in het binnenste deel onopgemerkt en droogt het niet snel genoeg op, dan kan dat resulteren in corrosie. Het gevolg: een behuizing die steeds minder afdicht en de elektronische componenten onvolledig beschermt tegen externe invloeden als water, stof en vuil. En ook de elektronica zelf kan door corrosie of neergeslagen vocht aanzienlijke schade oplopen, wat resulteert in ongeplande, dure stilstand.

Maar ook oververhitting door gebrekkige warmteafvoer kan leiden tot schade en stilstanden. Met behulp van de luchtvochtigheidssensor zijn de omstandigheden in het binnenste van de schakelkast continu te bewaken. Zo kunnen onderhoudsmonteurs reageren voordat de warmteontwikkeling of het vocht tot een productie-uitval leidt.

Vermogensbeveiliging in serverruimtes
In serverruimtes bevindt zich een grote hoeveelheid krachtige elektronica. De hoge rekenkracht zorgt voor veel warmtedissipatie die, wanneer die niet op betrouwbare wijze wordt afgevoerd, zal resulteren in een oververhitting van de computers. Het gevolg zou op z'n minst een vermindering van de rekencapaciteit zijn. In het ergste geval dreigt een blijvende beschadiging van de elektronica - en daarmee de uitval van de server. Deze oorzaak kan ook door een te hoge luchtvochtigheid worden veroorzaakt. Daarom moet ook deze waarde permanent bewaakt en geregeld worden.

De luchtvochtigheidssensor bewaakt zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid in de serverruimte en zorgt er zo voor dat alle data die naar de server worden verstuurd, continu op betrouwbare wijze kunnen worden verwerkt.

Veiligheid voor machines en installaties in de openlucht

Automaten in de openlucht
Schakelkasten bevinden zich ook in machines die blootgesteld staan aan weersinvloeden. Ticketautomaten, snackautomaten, radarinstallaties of geldautomaten zijn blootgesteld aan natuurlijke temperatuurschommelingen en neerslag. De luchtvochtigheidssensor verstuurt de relevante data – temperatuur en luchtvochtigheid – en borgt zo het preventief uitschakelen en beschermt zo de elektronica tegen oververhitting of kortsluitingen veroorzaakt door vocht.

Inschakelbeveiliging in windkrachtinstallaties
Windkrachtinstallaties staan bloot aan sterk schommelende omstandigheden. Als de installatie niet in bedrijf is, koelt deze af tot -40 °C. Om bij opnieuw inschakelen van de installatie schade aan de elektronica door neergeslagen vocht te voorkomen, wordt als eerste stap een verwarmingsinstallatie ingeschakeld om de elektronica tot bedrijfstemperatuur op te warmen. Het verwarmingsproces verlaagt de aanwezige luchtvochtigheid net zolang, tot de luchtvochtigheidssensor de ideale waarde voor de inbedrijfname van de installatie vaststelt. Zo wordt voorkomen dat door te vroeg inschakelen van de hoogspanningsinstallatie defecten ontstaan door kortsluitingen.

Garantie van constante proces- en productkwaliteit

Productie, verwerking en opslag van omgevingsgevoelige producten
Er zijn productieprocessen waarin temperatuur en luchtvochtigheid constant gehandhaafd moeten worden om de productkwaliteit te garanderen en dure afkeur te verhinderen. Een voorbeeld is de papierproductie. Papier is hygroscopisch, wat betekent dat het water opneemt uit te vochtige lucht, maar dat bij te droge lucht ook weer aan de lucht afgeeft. Schommelende klimatologische omstandigheden gedurende de papierproductie kunnen ertoe leiden dat het papier slechter te beschrijven is, of niet voldoende scheurvast is. De luchtvochtigheidssensor meet temperatuur en luchtvochtigheid direct bij de productielijn. Op deze manier is het mogelijk om bij afwijkingen van de ideale waarden snel te reageren en zo de papierkwaliteit te behouden.

De luchtvochtigheidssensor is ook geschikt voor gebruik in verwerkende branches, zoals drukkerijen of in opslagfaciliteiten, zoals archieven of bibliotheken.

Exacte meting van de omgevingsomstandigheden bij testbanken
Testbanken worden gebruikt om producten te testen onder gelijkblijvende of bewust gewijzigde omstandigheden. Opdat de resultaten vergelijkbaar, reproduceerbaar en begrijpelijk zijn, is een correcte documentatie van alle data noodzakelijk. De luchtvochtigheidssensor regelt de relevante waarden van de luchtvochtigheid en de temperatuur tijdens het testproces.