Maximale IO-Link-prestaties ondanks minimale M8-bouwvorm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_100_0278.jpg?v=553727640)
- Grote schakelafstand bij geringe, benodigde ruimte
- Eenvoudige montage en vervanging dankzij standaard M8-stekker
Extra functionaliteit dankzij IO-Link
- Ideaal bij krappe inbouwsituaties: IO-Link-parametrering op afstand
- Procesveiligheid dankzij schakelpuntbewaking voor de herkenning van slijtage
- Diagnosefuncties, zoals interne temperatuurbewaking van apparaten, voorkomen uitval
Krachtige prestaties in een kleine behuizing
Met 3 mm (bondig) en 6 mm (niet-bondig) ligt de schakelafstand ver boven de standaard traditionele M8-sensoren. Samen met de hoge schakelfrequentie van 600 Hz zijn de sensoren de oplossing voor veeleisende positiebepalingen in krappe inbouwsituaties.
Meer prestaties door IO-Link
Naast de schakeluitgang bezit de sensor een IO-Link-interface. Daarnaast kan hij gemakkelijk op afstand worden geparametreerd. Dankzij de hoge nauwkeurigheid kan de gebruiker het schakelpunt tot op de millimeter nauwkeurig bewaken en mechanisch veroorzaakte afwijkingen, zoals bijv. slijtage, vroegtijdig herkennen. Omvangrijke diagnosefuncties zoals de geïntegreerde temperatuurbewaking van het apparaat zorgen voor extra veiligheid voor de installatie, doordat ze bij kritische bedrijfssituaties tijdig waarschuwingsmeldingen versturen.