Met E1-goedkeuring: Druktransmitter voor mobiele machines en voertuigen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- Compacte bouwvorm met een sleutelwijdte van 19 mm en een G 1/4-inch-procesaansluiting
- Snelle reactietijd van slechts 2 milliseconden
- Meetnauwkeurigheid < ± 0,8%, herhalingsnauwkeurigheid < ± 0,05%
- Eenvoudige aansluiting via M12- of DEUTSCH-stekker
- Gelaste RVS-behuizing voor betrouwbare toepassing in ruwe werkomgeving
E1-typegoedkeuring voor mobiele toepassingen
De sensoren van de bouwvorm PT/PU zijn bedoeld voor gebruik in mobiele machines en voertuigen en speciaal geschikt voor hydraulische en pneumatische toepassingen met hoge bedrijfsdruk. Ze bieden een hoge trillings- en schokbestendigheid, een hoge beschermingsgraad evenals een zeer goede EMC-bestendigheid. Bovendien beschikken ze over een E1-typegoedkeuring.
Hoge meetnauwkeurigheid in compacte behuizing
De dunne-filmmeetcel van de sensor is direct vastgelast aan de procesaansluiting en heeft een hoge meetnauwkeurigheid bij een korte reactietijd. De gebruikte meettechnologie maakt bovendien de uiterst compacte behuizingsafmetingen mogelijk met een sleutelwijdte van slechts 19 millimeter. Dat vergemakkelijkt de inbouw ook in krappe werkomgevingen.