You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States

CAN-aansluitkabels M12 ecolink voor mobiele machines

  • Grote kabeldiameter voor geringere spanningsval
  • Duurzame vibratiebeveiliging dankzij zaagtandcontour
  • Optimale afdichting ook bij montage zonder gereedschap
  • Mechanische vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling

Maximale betrouwbaarheid bij mobiel gebruik
De grote kabeldiameters van 2 x 0,75 mm² (voeding) en 2 x 0,5 mm² (CAN) hebben door de hogere stromen een lagere spanningsval, evenals een storingsvrije dataoverdracht. De geïntegreerde vaste aanslag beschermt de O-ring tegen vernieling door te vast aandraaien van de moer. De montage en demontage worden daarbij zonder gereedschap uitgevoerd. De asymmetrisch werkende trillingsbescherming houdt de wartelmoer vast in zijn positie en garandeert zo een optimale en duurzame afdichting. Hoogwaardige materialen en een intensieve bewaking tijdens en na de productie staan garant voor de hoogste kwaliteitsstandaard. Daarmee zijn deze CAN-kabels bij uitstek geschikt voor de robuuste binnen- en buitenapplicaties bij voertuigen en mobiele machines.

De producten