Robuuste dataverdeling: Ethernet-switches voor gebruik in het veld
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/header_e500_0007.jpg?v=-470868719)
- 6-poorts-switches voor alle gangbare automatiseringsprotocollen en IIoT-applicaties
- Flexibele te voeden met of zonder daisy-chain
- Geschikt voor mobiele machines dankzij hoge tolerantie bij bedrijfspanning en bedrijfstemperatuur
- Robuuste behuizing, optioneel ook geschiktvoor levensmiddelen
Ethernet-switches voor veldapplicaties
De decentrale modules werken als netwerkknooppunt tussen de deelnemers in het veld. Deze worden rechtstreeks via robuuste en betrouwbare M12-verbindingskabels aangesloten. Het gebruik van verbindingskabels van de productserie EVC met ecolink-technologie staat garant voor een bijzonder robuuste verbinding en zodoende voor betrouwbare data-uitwisseling. Zeker buiten de schakelkast is de verbinding via M12-stekker aanzienlijk betrouwbaarder dan de verbinding via RJ-45-stekker.
Robuuste, beproefde materialen
De ethernet-modules zijn ook de beste keuze voor de moeilijkste omgevingen: de materialen en productieprocessen zijn identiek aan die van de EVC-verbindingskabels.
Voordelen en baten voor de klant
Uitbreiding van de IO-Link-master-familie
De ethernet-switches zijn de perfecte aanvulling op de reeds beschikbare IO-Link-master-familie van ifm. Ze beschikken over dezelfde bouwvorm, indeling van de poorten en gestandaardiseerde M12-aansluitingen.
Ook geschikt voor mobiele machines en voertuigen
Door het verhoogde bereik voor bedrijfstemperatuur en bedrijfsspanning evenals de hoge trillings- en schokbestendigheid zijn de switches ook geschikt voor ruwe omgevingscondities. Bovendien maakt de E20-goedkeuring het gebruik voertuigen buitenshuis mogelijk.
Eenvoudige voeding
De ethernet-modules beschikken over verschillende aansluitmogelijkheden voor de voeding. Enerzijds via een M12-A-gecodeerde aansluiting, anderzijds via een M12-L-gecodeerde aansluiting. Deze beschikt over een daisy-chain-functie naar andere modules in de productfamilie.