ecolink M12 A-gecodeerd, vrij te configureren voor industriële applicaties
- Innovatieve trekontlasting
- Hoog elastische afdichting
- Bewezen ecolink-technologie
- Schok- en trillingsbestendigheid
- Beschermingsgraad:
IP65, IP67, IP68, IP69K - Foutloze eenvoudige montage
- Halogeen- en siliconenvrij
Altijd betrouwbaar dicht – ook bij sterke kabelbeweging
Een bijzondere uitdaging is de betrouwbare en permanente afdichting van de kabel. Bij de innovatieve en gepatenteerde technologie is de kabeltrekontlasting strikt van de kabelafdichting gescheiden. De trekontlasting van de kabel wordt met een extreem sterkwerkende 3-punts kogelklemming gerealiseerd, die de kabel ook bij sterke krachten op de kabel veilig afklemt. Direct aan de kabelinvoer is de hoog elastische kabelafdichting geplaatst en verhindert zo contaminatie van indringend vuil. Het hoog elastische materiaal voorkomt vervorming van de kabelmantel en dicht ook bij sterke kabelbeweging betrouwbaar en permanent af.
Eenvoudige en betrouwbare montage
Ook deze connectoren aan de zijde van het apparaat beschikken over de M12-aansluiting voorzien van de bewezen ecolink-technologie, waardoor een betrouwbare montage zonder gereedschap te realiseren is.