Voor AS-i en IO-Link: passieve spanningsverdeler voor de levensmiddelenomgeving
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_asi_0169.jpg?v=553904019)
- Robuuste veldmodule levert maximaal 8 IO-Link-masters of AS-i-deelnemers
- Kunststofbehuizing voldoet aan de hoge eisen in de levensmiddelenproductie
- Voeding via standaard M12-aansluitkabel, A-codering
- Overstroomsignalering voor elke poort
Dubbele inzetbaarheid
De passieve spanningsverdeler kan naar keuze in een AS-i-netwerk of in IO-Link-structuren worden gebruikt. Dat komt met name van pas waar beide technologieën worden gebruikt, om de magazijnkosten te verlagen. Via de standaard M12-aansluitbussen kunnen maximaal 8 deelnemers, hetzij intelligente AS-i-sensoren of actuatoren maar ook IO-Link-masters, worden aangesloten.
Robuuste uitvoering voor veeleisende applicaties
Het speciale behuizingsmateriaal en de hoge afdichtingsgraad maken het gebruik in gebieden met veelvuldige, intensieve reinigingsprocessen, zoals de levensmiddelenindustrie, mogelijk. Een te hoge stroombelasting geeft de module per poort met een rode led weer. Storingen of beschadigingen aan de infrastructuur, actuatoren of zelfs aan de installatie kunnen zo snel worden opgelost.
Voordelen en baten voor de klant
AS-i- of IO-Link-spanningsverdelers
Vanwege de gebruikte materialen en het bekende innovatieve behuizingsontwerp kunnen deze spanningsverdelers voor het eerst ook in hygiënische toepassingen worden gebruikt. De 4- of 8-voudige spanningsverdelers kunnen voor de voeding van maximaal 8 AS-i-deelnemers, zoals ventielkoppen, klepstandsensoren, motoraansturingen enz. worden gebruikt of voor de voeding van IO-Link-masters worden toegepast. Een overstroomdetectie weergegeven door een rood knipperende led bij de betreffende M12-aansluiting toont dat meer dan de toegestane 4,4 A per kanaal wordt afgenomen.