Inductieve M8-sensor voor krappe inbouwsituaties
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0279.jpg?v=867366753)
- Betrouwbare detectie door verhoogde schakelafstanden
- Universele toepasbaar dankzij het grote temperatuurbereik
- Hoge betrouwbaarheid dankzij beschermingsgraad IP 65 tot IP 69K
- Snelle, correcte aansluiting met behulp van M12-connector
- Robuuste uitvoering met RVS-behuizing
Licht, klein en sterk
De uiterst compacte bouwvorm is op zijn sterkst daar waar de sensoren in nauwe ruimten ingezet kunnen worden of de extra massa beperkt moet worden gehouden. In de fabrieksautomatisering, op verspanende machines of snel bewegende robotarmen. Daarbij scoort de miniatuursensor met schakelafstanden die niet onderdoen voor grotere bouwvormen.
Gereed voor iedere toepassing
De RVS-behuizing maakt de sensor bijzonder robuust en dankzij het temperatuurbereik van -40 tot 85 °C en de beschermingsgraad IP 65 tot IP 69K zijn de toepassingsgebieden eindeloos. De LED-weergave van de schakeltoestand is ook op onbereikbare plekken goed te zien, de standaard M12-connector zorgt voor een snelle, correcte aansluiting.