• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

Magneetveldbestendige Kplus-sensoren voor lasapplicaties

  • Veilige detectie van alle metalen door uniforme schakelafstand
  • Geen inbranden van lasspetters dankzij anti-aanhechtingscoating
  • Magneetveldbestendige sensortechniek verhindert onjuiste schakelingen. Universeel inzetbaar dankzij het grote temperatuurbereik
  • Hoge betrouwbaarheid dankzij beschermingsgraad IP 65 tot IP 69K

Voor het gebruik in ruwe lasapplicaties

De inductieve Kplus-sensoren zijn bestand tegen de ruwe omgevingscondities tijdens lasprocessen. De sensorbehuizing en de bevestigingsmoeren zijn voorzien van een anti-aanhechtingscoating, om het inbranden van lasspetters te voorkomen. Bovendien is de nieuwe sensortechnologie robuust ten opzichte van de krachtige magneetvelden die optreden tijdens het lassen – onjuiste schakelingen worden zo op betrouwbare wijze voorkomen. De snelle aansluiting met behulp van standaard M12-connector en passende aansluitkabel uit het ecolink-assortiment staan garant voor een optimaal uitgangspunt voor duurzaam gebruik.

Product