You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. Sensoren
  3. Inductieve sensoren in M8-bouwvorm

Inductieve sensoren in M8-bouwvorm

  • Compacte afmetingen gemaakt voortoepassing in de kleinste ruimtes
  • Robuuste uitvoering, actief vlak ook leverbaar in roestvast staal
  • Dicht in elke applicatie dankzij beschermingsgraad IP65 tot IP69K
  • Universeel inzetbaar dankzij groot temperatuurbereik

Licht, klein en sterk

De uiterst compacte bouwvorm is op zijn sterkst daar waar de sensoren in nauwe ruimten ingezet kunnen worden of de extra massa beperkt moet worden gehouden. In de fabrieksautomatisering, op verspanende machines of snel bewegende robotarmen. Daarbij scoort de miniatuur-sensor met een detectiebereik die op geen enkele manier onderdoet voor grotere bouwvormen.

Gereed voor iedere toepassing

De RVS-behuizing maakt de sensor bijzonder robuust en dankzij het temperatuurbereik van -40 tot 85 °C en de beschermingsgraad IP 65 tot IP 69K zijn de toepassingsgebieden eindeloos. De LED-schakeltoestandweergave is ook op onbereikbare plekken goed af te lezen.

Product