Op korte en lange termijn een veilige keuze: trekkoordmechanismen voor pulsgevers
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_400_0047.jpg?v=1390103035)
- Exacte positieherkenning ook over langere afstanden
- Hoge bedrijfsveiligheid dankzij robuust mechaniek ook bij continue belasting
- Adaptieve mechanieken fabrikant-onafhankelijk compatibel voor pulsgevers met synchroflens
- Compacte bouwvorm zelfs bij koordlengten tot 15 m
Exacte positionering ook over langere afstanden
Trekkoordmechanismen voor pulsgevers zijn de ideale keuze wanneer posities over rechte trajecten exact bepaald moeten worden. De toepassingsvoorbeelden lopen uiteen van korte afstanden, bijvoorbeeld bij schaarheftafels of vorkheftrucks tot en met grote afstanden, zoals bij bijvoorbeeld loopkatten op kraanarmen of transportsystemen in hoogbouwmagazijnen.
Vaste verbinding robuust ten opzichte van externe invloeden
Het voordeel van het trekkoordprincipe: er bestaat een ononderbroken verbinding tussen pulsgever en het bewegende object. Een beïnvloeding van de afstandsdetectie door bijvoorbeeld vervuiling, zoals die kan optreden bij optische afstandsmeting, is nagenoeg uitgesloten. De onderdelen van het mechaniek zijn ontwikkeld voor industrieel, langdurig gebruik tot wel 1 miljoen trekhandelingen.