De nieuwe Dualis: Objecten inspecteren, meten en controleren
- 2D-visionsensor staat borg voor de proces- en objectkwaliteit
- Oppervlak- en contourdetectie voor gerichte robotarm-navigatie
- Gebruikersvriendelijke software vereenvoudigt de installatie
- Betrouwbare werking onder wisselende lichtomstandigheden
Veelzijdig en onmisbaar
Ontbrekende bevestigingsklemmen, te veel lijm, een te klein tandwiel: de nieuwe Dualis detecteert objecten en controleert aan de hand van de oppervlakten, contouren, afmetingen en onderlinge afstanden of de kwaliteit van het object of van de processtap klopt. Ook de precieze aansturing van robotarmen bij een object voert de Dualis op betrouwbare wijze uit – dat maakt hem tot een veelzijdig te gebruiken sensor die onmisbaar is in processen met geringe fouttoleranties.
De nieuwe Dualis is in te stellen met de gebruiksvriendelijke software ifm Vision Assistant. Vier wizards ondersteunen de gebruiker bij de installatie van de meest gangbare applicaties: Oppervlakte-analyse, contourherkenning, objectmeting en robotnavigatie kunnen – afzonderlijk of gecombineerd – met enkele muisklik worden gerealiseerd.
Eenvoudig stap voor stap de toepassing oplossen:
De wizard "contour aanwezigheidscontrole" ondersteunt u bij de oplossing van een eenvoudige aanwezigheidscontrole van een contour. Binnen 2 minuten heeft ook een ongeoefende gebruiker de applicatie ingesteld.
Robot-sensor-kalibratie
De assistent “Robot-Sensor-Kalibratie” maakt een nauwkeurige aansturing van een object door een robotarm mogelijk. Met behulp van een marker-kalibratie worden daarvoor de coördinaatsystemen van sensor en robot exact op elkaar afgestemd.
Meten
Met de assistent "Meten" is het mogelijk om contouren en oppervlakken van een objecten te bepalen. Deze kunnen ten opzichte van elkaar worden ingesteld en hun afstand kan in absolute waarden worden bepaald.
Met behulp van de wizard "Blob-aanwezigheidscontrole" kunt u heel eenvoudig een applicatie voor de analyse van Blobs instellen. Blobs zijn samenhangende beeldpunten die één vlak vormen. Deze vlakken zijn te controleren op hun grootte, vorm of andere eigenschappen.
Eenvoudige aansluiting op robot
De ProfiNet-variant met een L-gecodeerde stekker voor de voeding vergemakkelijkt de rechtstreeks aansluiting op industriële robots.
Producten
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 85; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoort
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 35; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoort
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 200; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoor
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 85; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoort
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 35; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoort
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 200; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoor
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 85; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoort
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 35; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoort
Objectherkenningssensor; Werkafstand > 200; Beeldresolutie 1280 x 960; Lichtsoor