Multicode Reader verifieert en analyseert codes en tekst
- Breed toepasbaar voor kwaliteits- en procesbeveiliging in productie en logistiek
- Herkent en verifieert zowel tekst als codes
- Hoge prestaties dankzij snelle verwerking van meerdere verschillende codes en tekstpassages in één beeld
- Betrouwbare detectie ook onder invloed van vreemd licht en uitdagende oppervlakken
- Eenvoudige parametrering direct op het apparaat of via de ifm Vision Assistant
Multifunctionele oplossing voor productie en logistiek
De Multicode Reader O2I detecteert zowel 1D- en 2D-codes als tekstelementen en analyseert de kwaliteit ervan binnen enkele milliseconden. Daarbij is het aantal te detecteren elementen onbelangrijk: ook meerdere codes of tekstelementen evenals een combinatie daarvan kan de O2I met slechts een opname verwerken. Zodoende is de Multicode Reader de universeel toepasbare oplossing in processen van productie en logistiek, waar de aanwezigheid van codes en tekstinformatie hetzij op hun kwaliteit moeten worden gecontroleerd, of voor producttracering worden gebruikt.
De O2I kan direct op het apparaat snel worden ingesteld voor eenvoudige toepassingen. Meer veeleisende taken zijn net zo eenvoudig te realiseren met de bekroonde ifm Vision Assistant.