You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to:United States
  1. Productnieuws
  2. IO-Link
  3. DIN-railadapter voor IO-Link-veldbusmodules

DIN-railadapter voor IO-Link-veldbusmodules

  • Brengt IO-Link-masters, ethernet-switches en I/O-modules samen op een DIN-rail
  • Complete montageset voor verschillende modulegroottes
  • Eenvoudige, snelle en trillingsbestendige montage
  • Robuuste uitvoering voor toepassing in ruwe omgevingen
  • Voor installatie direct bij de machine of in de schakelkast

Flexibel

Vanaf nu kunnen IO-Link-masters en -modules snel en veilig op een DIN-rail worden gemonteerd – direct bij de machine of in de schakelkast. Ook het vervangen of het uitbreiden van modules is met deze adapters snel op te lossen.

Compatibel

De DIN-railadapter wordt aangeboden in twee formaten. De kleine variant is bijv. voor 4-poorts IO-Link-masters ontwikkeld, de grote adapter ondersteunt zowel 4-poorts als de 8-poorts IO-Link-masters.

Verder zijn deze DIN-railadapters te gebruiken voor IO-Link-modules, ethernet-switches, ethernet-I/O-modules en passieve verdelers.

De DIN-railadapter is met name geschikt voor de volgende modules:

IO-Link-master voor de automatiserings- en IT-omgeving

De decentrale IO-Link-master dient als gateway tussen intelligente IO-Link-sensoren en de veldbus. Verder kunnen de belangrijkste gegevens van de intelligente sensoren ook parallel naar de IT-omgeving worden verzonden. Met een aparte IoT-ethernetbus kan het IT-netwerk volledig gescheiden van het automatiseringsnetwerk worden opgezet. De sensorgegevens worden via de beschikbare TCP/IP-JSON-interface naar de IT-omgeving verzonden.

Ethernet-I/O-modules

De decentrale DI-modules fungeert als gateway tussen binaire sensoren en de veldbus. Dit betekend dat binaire schakelsignalen vanuit het veld direct via veldbus zijn te versturen.

Ethernet-switches

De decentrale modules werken als netwerkknooppunt tussen de deelnemers in het veld. Deze worden rechtstreeks via robuuste en betrouwbare M12-verbindingskabels aangesloten.

IO-Link-I/O-modules

Via deze IO-Link-modules kunnen conventionele digitale en analoge sensoren en digitale actoren op IO-Link worden aangesloten. Wij bieden modules met vast geconfigureerde poorten of modules die u zelf kunt configureren. Deze vrije combinatie van analoge en digitale poorten in slechts een module is tot nu toe uniek en bespaart kosten. Want bij de master is daarvoor uitsluitend één IO-Link-poort nodig.