Gewoon goed, dubbel effectief: sensor meet versnelling langs twee assen
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/hmi/p_fr_wh_w_800_0010.png?v=-1765083606)
- Optimale conditieanalyse door versnellingsmeting langs 2 bewegingsassen
- Voor aansluiting op de diagnose-elektronica VSE
- Universeel te gebruiken dankzij IEPE-norm
- Groot meetbereik voor veelzijdige toepassingsscenario's
- Robuuste IP 67-bouwvorm
Voor de efficiënte trillingsdiagnose
De versnellingssensor VSM102 is in staat om radiale en axiale trillingsveranderingen te registreren. Dat vergemakkelijkt bijvoorbeeld de conditiebewaking van schuine kogellagers of extruders, maar ook andere installaties waar krachten en onbalans niet langs één bewegende as actief zijn.
Belangrijke indicator van de toestandsbewaking
Bij de conditiebewaking van machines en installaties speelt het versnellingssignaal een belangrijke rol. Want deze duidt vroegtijdig op symptomen zoals bijvoorbeeld onbalans, lagerschade of een crash, die kunnen resulteren in machine-stilstand als dit wordt gedetecteerd.
De geregistreerde ruwe gegevens worden voor verwerking doorgestuurd naar een extern apparaat, bijvoorbeeld de ifm-diagnose-elektronica van het type VSE.
Robuust: Meetprincipe MEMS
De versnellingssensor VSM102 is gebaseerd op een MEMS-chip (capacitief meetprincipe) en is bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij de MEMS-technologie kan de sensor via de diagnose-elektronica actief op zijn werking worden gecontroleerd (zelftest).
Marktconform: IEPE-norm
De sensor verstuurt zijn gegevens via een IEPE-signaal, een gevestigde norm, o.a. voor versnellingssensoren. Voordeel van IEPE-apparaten is de gelijkblijvend hoge gevoeligheid – onafhankelijk van type en lengte van de verbindingskabel.