• Producten
  • Industrieën
  • IIoT & Oplossingen
  • Service
  • Company

x-, y- en z-as: sensor detecteert versnellingen op ruimtelijke wijze

  • Optimale conditieanalyse door acceleratiemeting langs 3 assen
  • Voor aansluiting op de diagnose-elektronica VSE
  • Universeel te gebruiken dankzij IEPE-norm
  • Groot meetbereik voor veelzijdige toepassingsscenario's
  • Robuuste bouwvorm met IP 67, IP 68 en IP 69K

Voor de efficiënte trillingsdiagnose

De acceleratiesensoren van het type VSM kunnen de trillingsveranderingen langs de x-, y- en z-as detecteren. Deze ruimtelijke waarneming vergemakkelijkt de conditiebewaking van machines, waar krachten en onbalans van invloed zijn op meerdere bewegingsassen. Dat kunnen motoren, maar ook bewegende installatiedelen zijn.

Belangrijke indicator van de toestandsbewaking

Bij de conditiebewaking van machines en installaties (condition monitoring) speelt het acceleratiesignaal een belangrijke rol. Want deze duidt op verschillende symptomen zoals bijvoorbeeld onbalans, lagerschade of een crash, die kunnen resulteren in machine-uitval of zelfs onherstelbare schades.
De geregistreerde ruwe gegevens worden voor verwerking doorgestuurd naar een extern apparaat, bijvoorbeeld de ifm-diagnose-elektronica van het type VSE.

Robuust: Meetprincipe MEMS

De acceleratiesensoren zijn gebaseerd op een MEMS-chip (capacitieve meetprincipe) en zijn bedoeld voor veeleisende industriële toepassingen. Dankzij de MEMS-technologie kan de sensor via de diagnose-elektronica actief op zijn werking worden gecontroleerd (zelftest).

Marktconform: IEPE-norm

De sensor verstuurt zijn gegevens via een IEPE-signaal, een marktconforme norm, o.a. voor acceleratiesensoren. Voordeel van IEPE-apparaten is de gelijkblijvend hoge gevoeligheid – onafhankelijk van type en lengte van de verbindingskabel.

Toebehoren