OPC UA-server voor de VSE: Trillingsbewaking 4.0
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_fr_wh_w_800_0045.jpg?v=-550912502)
- Interface met open standaard maakt eenvoudige dataoverdracht naar het IT-niveau mogelijk
- Eenvoudige integratie van de trillingsbewaking in allesomvattende digitale installatie- en procesbewaking
- Eenvoudige configuratie en bediening zonder programmeerkennis
Eenvoudige aansluiting op het IT-niveau
Met de OPC UA-server voor de VSE kan de data van de diagnose-elektronica heel eenvoudig en zonder diepgaande programmeerkennis in het IT-niveau worden overdragen. Daarmee is de informatie van de trillingsanalyse beschikbaar voor een software-gebaseerde installatiebewaking en procesoptimalisatie in bovenliggende systemen.
Voor de dataverwerking is een aparte client nodig.
Systeemvereisten
- Quadcore i5/i7
- min. 8 GB RAM
- Windows 10 64-bits
- Windows Server 2019 64-bits
- Windows Server 2016 64-bits
- Net Core 3.1 Runtime (x64)
Via OPC UA
OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) is de fabrikant- en platformonafhankelijke communicatiestandaard voor een veilige, betrouwbare gegevenscommunicatie in het Industrial Internet of Things (IIoT).