AS-i verlichte-drukknopmodule met M12-stekker
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/p_f_wh_asi_000162.png?v=-1266417991)
- 2 bedieningsplaatsen en 2 LED-uitgangen
- Drukknoppen met voelbaar drukpunt ter beveiliging tegen onopzettelijke activering
- Robuuste RVS-behuizing met hoge beschermingsgraad
- Eenvoudige en flexibele montage
- Voeding van de module vanuit de AS-Interface
Robuust voor gebruik in het veld
Op basis van een nieuwe, innovatieve behuizing biedt ifm twee nieuwe verlichte-drukknopmodules aan. Deze bevatten twee bedieningsplaatsen en twee LED-aansturingen. Dankzij de beschermingsgraad kunnen de modules in het veld, dus in de buurt van proces, worden toegepast. Daardoor vervallen lange verbindingen tussen sensoren/actuatoren en de schakelkast.
Performance in het veld
De M12-aansluittechniek biedt de hoogste montageveiligheid en flexibiliteit. Beide modules worden uitsluitend via AS-i gevoed, zodat een extra 24V-spanningsbron niet nodig is. De montage van de modules vindt plaats via de aanwezige M4-boorgaten.
Inbedrijfstelling
De adressering van de AS-i-modules gebeurt via de M12-stekker op de kopse kant. Met een standaard verbindingskabel kunnen de modules op het adresseerapparaat worden aangesloten.
Diagnose
Met de storings-LED bij de M12-stekker beschikt de gebruiker over een eenvoudig storingslokalisatie, zoals het herkennen van een communicatiefout.