Nauwkeurige radarniveaumeting voor open en gesloten containers
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_lw2120_0001.jpg?v=-596036472)
- Niveaumeting tot op de millimeter nauwkeurig tot 10 meter
- Contactloos meetprincipe: geen stoorsignalen door aanhechting of slijtage
- Meting rechtstreeks of door niet-metalen wanden
- Eenvoudige installatie en onderhoudsvrij gebruik
- Sensor te parametreren en niveaubewaking op afstand via IT-koppeling
Nauwkeurige meting op alle soorten tanks en containers
De radar-niveausensor LW2120 meet het niveau van vloeibare media tot 10 meter nauwkeurig en zonder dode zone. De gebruikte 80 GHz frequentie zorgt voor stabiele en nauwkeurige meetresultaten, ook als stoom of condens in de tank overheersen.
Met de antenne-verlenging als toebehoren kan de sensor ook buiten gesloten metalen tanks worden gebruikt, bijvoorbeeld op open tanks.
Met het radarmeetsysteem is het ook mogelijk door niet-metalen wanden heen te kijken, zodat de niveausensor gemakkelijk van boven af door kunststof tanks zoals IBC-containers te monteren is.